V prvem delu članka sta bila pojasnjena razlika med parametroma zmogljivosti preciznost in natančnost ter njun pomen. V drugem delu sta ta dva kazalnika zmogljivosti preučena še podrobneje.

Strokovni način: ocenjevanje preciznosti in natančnosti v dimenzijah znotraj serije, med serijami in od konice do konice

Proizvajalci in upravljavci sistemov za ravnanje s tekočinami potrebujejo še bolj sistematično in diferencirano oceno parametrov zmogljivosti, da bi lahko hitro in učinkovito prepoznali vire napak.

To je mogoče doseči tako, da ravnanje s tekočinami, na primer na mikroploščicah, razčlenite na naslednje osnovne postopke:

Tri možne podmnožice podatkovnega niza, ki vključuje meritve L × M × N:

1) Kanal za doziranje oddaja serijo N alikvotov za poskuse znotraj serije.

2) Dozirni kanal dozira M serijo N posameznih količin tekočine na serijo za oceno učinkovitosti med serijami.

3) L dozirnih kanalov, od katerih vsak dozira serijo N posameznih količin tekočine za poskuse od konice do konice.

Opredelitev učinkovitosti doziranja na štirih ravneh, tj. (1) med serijo, (2) med serijami, (3) od konice do konice in (4) od obremenitve do obremenitve, omogoča sistematično, podrobno in predvsem diferencirano analizo preciznosti, natančnosti in možnih virov napak. (1) Meritve znotraj serije zagotavljajo predvsem informacije o osnovni preciznosti in natančnosti posameznega dozirnega kanala naprave za ravnanje s tekočinami, ki dozira alikvote v neprekinjeni seriji. Napake, do katerih je prišlo zaradi prekinitve ali uporabe različnih nasvetov, so izključene iz te analize. (2) Meritve med serijami razkrivajo napake zaradi učinkov časa premora in ocenjujejo ponovljivost ali stabilnost sistema. Čas zamika med dvema serijama za karakterizacijo je mogoče prilagoditi pričakovanim časom premora pri posamezni aplikaciji, in sicer od nekaj sekund do nekaj ur ali dni. (3) Meritve od konice do konice ovrednotijo vire napak zaradi odstopanj v dozirnem kanalu (npr. različne kartuše, odstopanja šob, odstopanja cevi, različne ravni tlaka za različne dozirne kanale itd.). (4) Meritve od obremenitve do obremenitve ovrednotijo vire napak zaradi postopkov polnjenja, na primer z uporabo kartuše ali konice za enkratno uporabo.