Kateri so različni testi za koronavirus in kako lahko pomagajo?

A) Test na osnovi PCR

S testom PCR (verižna reakcija s polimerazo) lahko ugotovite, ali imate COVID-19. Trenutno se brisi iz nosu in grla pošiljajo v laboratorije, v katerih tehniki določijo, ali določen vzorec vsebuje novi koronavirus, tako da izolirajo virusno RNK, jo pretvorijo v DNK in nato s testom PCR povečajo DNK na zaznavno raven. Metoda ima več pomanjkljivosti, med drugim omejeno število testnih vdolbinic na plošči PCR – običajno 96 ali 384 – in čas, ki je potreben za sintezo milijonov edinstvenih odsekov DNK, imenovanih primerji, potrebnih za pomnoževanje genetskega materiala virusa.

B) Test na protitelesa

Drugi test je test protiteles, ki ga pogosto imenujemo serološki test. Protitelesa so majhne beljakovine, ki jih proizvaja naš imunski sistem in jih večinoma najdemo v krvi. Nekatera od teh protiteles napadejo virus in ga nevtralizirajo. Približno pet do deset dni po okužbi z virusom SARS-CoV-2 imunski sistem tvori številna protitelesa, od katerih lahko nekatera poskrbijo, da virus postane neškodljiv, ali ga nevtralizirajo. V telesu ostanejo še mesece ali celo leta in še naprej zagotavljajo zaščito. Visoka raven ustreznih protiteles v človeškem telesu kaže na prebolelo bolezen COVID-19 in določeno stopnjo imunosti. Raziskovalci želijo identificirati ta protitelesa, da bi jih lahko uporabili za razvoj zdravljenja, pa tudi ugotoviti, kdo je že imun na virus COVID-19.

Na začetku takšne pandemije je ključnega pomena ugotoviti, kdo je okužen z virusom, da bi omejili njegovo širjenje med prebivalstvom. Na tej stopnji lahko testi PCR pomagajo pri postopkih izolacije, zmanjšanju osnovnega števila replikacij (R0) in upočasnitvi prenosa. So eno najpomembnejših orodij za obvladovanje izbruha virusa. Z napredovanjem pandemije bodo testi na protitelesa postajali vse pomembnejši. Ti testi lahko pomagajo razumeti, kako se epidemija širi v populaciji in katera raven imunosti je bila dosežena v populacijskih skupinah. Testiranje v velikem obsegu lahko pomaga ključnim delavcem, da se vrnejo na delo, zaščiti ranljivejše osebe in sčasoma odpravi zaporo.


Tehnologija lahko pomaga preživeti takšno pandemijo. Festov edinstveni portfelj rešitev za ravnanje s tekočinami proizvajalcem laboratorijske opreme in diagnostičnim podjetjem omogoča, da izdelujejo razširljive in visokozmogljive naprave IVD.
S komponentami in inteligentnimi podsistemi za laboratorij Festo ponuja rešitve za avtomatizacijo tipičnih preizkusnih postopkov, kot so rokovanje z epruvetami za vzorce, pipetiranje in doziranje puferskih raztopin ali RNA.

Festovi izdelki za laboratorijsko avtomatizacijo so se izkazali v praksi in so zasnovani za najzahtevnejše industrijske aplikacije. Pri razvoju komponent se je Festo osredotočil na visoko zmogljivost, natančnost in točnost s koeficientom variacije (CV) manj kot 3 %.
Visoka stopnja standardizacije in skladiščenje zagotavljata visoko razpoložljivost sestavnih delov.

To omogoča hitro vzpostavitev in razširitev zmogljivosti za testiranje po potrebi, da se zagotovita razpoložljivost in zanesljivost testov COVID-19.