Nižji stroški za napeljavo kablov in namestitev

Dejavniki, kot sta poenostavljeno ožičenje in število potrebnih vmesnikov, neposredno vplivajo na stroške materiala in namestitve. S pravilno postavitvijo in dimenzioniranjem oddaljenih sistemov V/I v decentralizirani arhitekturi je mogoče že pri zasnovi stroja doseči znatno znižanje stroškov.

Velike aplikacije pogosto in hitro postanejo zelo zapletene in neprilagodljive. To otežuje razširljivost sistemske arhitekture. Če uporabnik konfiguracije že od začetka ne oblikuje tako, da omogoča modularnost in preprosto prilagajanje, lahko že manjše posodobitve zahtevajo obsežne posege. To pa povečuje dolgoročne obratovalne stroške. Razširljivi in rastoči oddaljeni sistemi V/I lahko pripomorejo k večji prilagodljivosti kompleksnih aplikacij. Dobro premišljena decentralizirana arhitektura omogoča nemoteno vključevanje dodatnih modulov brez obsežnih novih prilagoditev. Integracija omrežnih vodil v običajne sisteme PLC, kot so PROFINET, EtherNet/IP ali EtherCAT, je seveda nujna. Zagotoviti je treba tudi dosledno in nemoteno interoperabilnost med različnimi komunikacijskimi protokoli in področnimi napravami v industrijskem omrežju. Veliko število naslovov IP lahko poveča ne le zapletenost omrežja, temveč tudi napor za upravljanje in verjetnost napak pri konfiguraciji.