Številke, podatki, dejstva

Podjetje Festo na kratko

Festo je globalno in neodvisno družinsko podjetje z družbami v približno 60 državah. Zagotavljamo rešitve na področju tehnologije avtomatizacije in tehničnega izobraževanja za več kot 35 panog.

Ustanovitev

  • 1925 v Esslingenu ob reki Neckar

Promet (skupina)

  • 3,45 milijarde EUR

Število zaposlenih (skupina)

  • Približno 20.600 zaposlenih po vsem svetu

Poslovna področja

  • Avtomatizacija: tehnologija avtomatizacije
  • Didaktika: učni sistemi, usposabljanje in svetovanje

Stranke družbe Festo

  • Avtomatizacija: več kot 300.000 industrijskih strank v 176 državah
  • Didaktika: približno 56.000 strank po vsem svetu

Delež raziskav in razvoja

  • Približno 8 % prometa

Nabor izdelkov in storitev

  • Približno 36.000 izdelkov iz kataloga v več sto tisoč različicah
  • Približno 10.000 prilagojenih rešitev za stranke na leto
  • Pnevmatska, servopnevmatska in električna tehnologija avtomatizacije
  • LifeTech z medicinsko tehnologijo in laboratorijsko avtomatizacijo
  • Industrijske kvalifikacijske rešitve in industrijsko svetovanje

Podružnice

  • V približno 60 državah

Poslovalnice

  • Več kot 250 poslovalnic

Trgovci

  • Pooblaščeni zastopniki v nadaljnjih 40 državah

Storitve po vsem svetu

  • V 176 državah

Certifikati kakovosti

  • ISO 9001 (od leta 1990)
  • PED 97/23/ES, modul D1 za zračne rezervoarje (od leta 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 od leta 2013 za izdelke za eksplozijsko ogrožena območja (2004–2013 v skladu s standardom EN 13980)
  • ISO 13485 (od leta 2015)

Trajnostni certifikat/revizija

  • Potrdilo o skladnosti za družbo Festo SE & Co. KG (sl)

Okoljski certifikati

  • ISO 14001 (od leta 1999)
    (EMAS I 1996–2002)

Certificiranje skupine v razvojnem, proizvodnem in logističnem omrežju

  • 15 lokacij v skladu s standardom ISO 9001
  • 15 lokacij v skladu s standardom ISO 14001
  • 2 lokaciji v skladu z OHSAS 18001
  • 2 lokaciji v skladu s standardom ISO 13485

Certifikati v prodajnih podjetjih

  • 58 prodajnih podjetij v skladu s standardom ISO 9001