BionicANTs

Kooperativno vedenje po naravnem modelu

Mravlje veljajo za marljive delavke, ki živijo v velikih državah z jasno hierarhijo. Kot ekipa lahko skupaj opravljajo naloge, ki jih posamezna žival sama ne bi mogla. Zato smo za zgled izdelku BionicANTs vzeli ne le filigransko anatomijo naravne mravlje. Sodelovalno vedenje živali je namreč prvič preneseno tudi v svet tehnologije s pomočjo zapletenih algoritmov nadzora.

Inteligentni podsistemi za reševanje skupne naloge

Tako kot njihovi naravni vzorniki tudi BionicANTs sodelujejo v skladu z jasnimi pravili. Mali roboti se med seboj sporazumevajo ter usklajujejo svoja dejanja in gibanje. Tako umetne mravlje pokažejo, kako lahko samostojne posamezne komponente rešujejo zapleteno nalogo skupaj kot celovit omrežni sistem.

To kooperativno vedenje na abstrakten način ponuja zanimive pristope za tovarno prihodnosti. Osnova proizvodnih sistemov prihodnosti so inteligentne komponente, ki se prožno prilagajajo različnim proizvodnim scenarijem in tako prevzemajo ukaze z višje ravni nadzora.

Najsodobnejši proizvodni postopki in tehnologije

Vendar pa je osupljivo ne le sodelovalno vedenje umetnih mravelj. Tudi njihov proizvodni proces je edinstven. Lasersko sintrani sestavni deli so dokončani z vidnimi prevodnimi strukturami s postopkom 3D-MID. Tako prevzamejo konstruktivno in hkrati električno funkcijo.

Aktuatorji nog uporabljajo piezotehnologijo. Piezoelementi se lahko upravljajo zelo natančno in hitro. Delujejo z majhno porabo energije, skorajda se ne obrabljajo in zahtevajo malo prostora za namestitev. Zato so v vsakem stegnu nameščeni trije trimorfni piezokeramični upogibni pretvorniki, ki so hkrati aktuator in strukturni element. S spremembo oblike zgornjega upogibnega pretvornika mravlja dvigne nogo. Če je par pritrjen spodaj, je mogoče vsako nogo natančno odkloniti naprej in nazaj.

Pogled v zakulisje omrežja Bionic Learning Network

Kaj imajo mravlje skupnega z Industrijo 4.0? S katerimi izzivi so se naši inženirji srečevali pri razvoju nosilcev filigranske tehnologije? Poglejte v zakulisje in se potopite v svet omrežja Bionic Learning Network.


Ta projekt je del Bionic Learning Network – kjer se narava sreča s tehnologijo.


V sodelovanju z inštituti, visokošolskimi ustanovami in partnerji raziskujemo biološka načela, da bi razvili inovativne ideje in rešitve za naše osnovno dejavnost na področju avtomatizacije in tehničnega izobraževanja. Več o Bionic Learning Network ali odkrijte še več zanimivih tem v zvezi s podjetjem Festo v našem blogu.

Na blog