SmartBird

Dekodiranje leta ptic

Navdih pri srebrnem galebu: tako kot njegov naravni vzornik tudi SmartBird leti zgolj z gibanjem kril. Ultralahki ornitopter navdušuje z odlično aerodinamiko in lahko – za razliko od primerljivih letečih modelov – sam vzleti, leti in pristane brez dodatnega pogona.

SmartBird je izdelan iz ogljikovih in steklenih vlaken ter poliuretanske pene in je izjemno lahek ter zelo okreten: pri dolžini 1,07 m in razponu kril 1,96 m tehta le približno 450 g. Ta dosledna lahka konstrukcija v kombinaciji z inteligentno vgrajeno elektroniko omogoča edinstvene lastnosti letenja pametne ptice SmartBird.

Odlična aerodinamika z aktivnim zasukom

S posebnim profilom kril in usmerjenim zasukom plapolajočih kril SmartBird doseže več kot 80-odstotno aerodinamično učinkovitost. Krila se ne dvigajo in spuščajo samo navzgor in navzdol, temveč se usmerjeno zvijajo. To omogoča aktivni členkovni torzijski pogon, ki zagotavlja vzgon in pogon. S to integracijsko funkcijo smo tehnično razvozlali let ptice.

Stabilnost procesa zaradi spremljanja stanja

Med letom programska oprema neprekinjeno beleži in v realnem času preverja podatke, na primer položaj in zasuk krila ali stanje baterije. Tako je parametre krmiljenja v delčku sekunde mogoče prilagoditi in optimizirati za nove razmere. Stalna diagnostika zagotavlja stabilnost leta in s tem varnost delovanja umetne ptice.

Pridobivanje znanja o tehnologiji avtomatizacije

Za našo osnovno dejavnost na področju tehnologije avtomatizacije SmartBird zagotavlja pomembna spoznanja – zlasti na področju aerodinamike. Pomagajo lahko razviti nove komponente, ki potrebujejo malo prostora za vgradnjo, so optimizirane za pretok in tako postanejo učinkovitejše z vidika virov in energije. Funkcionalna integracija sklopljenih pogonov nam omogoča vpogled v načrtovanje in optimizacijo tehnologij hibridnih pogonov. Možna področja uporabe segajo od generatorjev z dvižnimi krili za pridobivanje energije iz vode do novih aktuatorjev v avtomatizaciji procesov.


Ta projekt je del Bionic Learning Network – kjer se narava sreča s tehnologijo.


V sodelovanju z inštituti, visokošolskimi ustanovami in partnerji raziskujemo biološka načela, da bi razvili inovativne ideje in rešitve za naše osnovno dejavnost na področju avtomatizacije in tehničnega izobraževanja. Več o Bionic Learning Network ali odkrijte še več zanimivih tem v zvezi s podjetjem Festo v našem blogu.

Na blog