WaveHandling

Transport in sortiranje v enem

En sistem, dve funkciji: modularni dodajalni trak WaveHandling lahko usmerjeno prevaža predmete in jih hkrati sortira, ne da bi za to potreboval dodatno obdelovalno enoto. Veliko število pnevmatskih mehovnih modulov spreminja obliko površine tako, da se predmeti z valovnim gibanjem usmerjeno premikajo. Na ta način naša mreža Bionic Learning Network daje nove pobude za avtomatizacijo prihodnosti.

Navdih iz oceana: načelo naravnega valovanja

Brez plimovanja in vetra bi bilo morje gladko kot steklo. Ko veter piha čez gladko vodno površino, nastanejo prvi majhni valovi, ki zaradi nadaljnjih vplivov zraka prerastejo v velike valove. A voda v morju se ne premakne. Vodne molekule v valovanju se po krožni poti premikajo le navzgor in navzdol, vendar načeloma vedno ostajajo na istem mestu. Kljub temu se val kotali po površini morja.

Pri WaveHandling je podobno: medtem ko se posamezni mehi raztezajo in umikajo le na kraju samem, se val sam potiska po površini tekočega traku. WaveHandling je sprva prav tako plosko. Ko je eden ali več mehov pod pritiskom s stisnjenim zrakom, nastane prvi valovni greben. Predmet, ki je prej ležal na mestu, se začne kotaliti po valu navzdol, dokler se ne ustavi na naslednjem grebenu vala pred njim. Tako lahko sistem oblikuje greben vala, ki potuje po celotnem polju in usmerjeno potiska transportni material pred seboj.

Takoj pripravljen za uporabo v kateri koli postavitvi

Posamezne module je mogoče dodajati, priključevati in konfigurirati po želji. To pomeni, da lahko sistem hitro začnete uporabljati in je na voljo za najrazličnejše postavitve brez programiranja. Z vključitvijo funkcije razvrščanja dodatna obdelovalna enota ni več nujno potrebna.

Decentralizirana inteligenca

WaveHandling že kaže, kako bodo v prihodnosti konfiguracijo sistema lahko prevzeli posamezni moduli. Zaradi decentralizirane inteligence sestavnih delov niso več potrebni dosedanji zamudni koraki, kot sta ročno nastavljanje in programiranje.

Novi koncepti za tovarno prihodnosti

Platformo bi bilo mogoče uporabiti v živilski industriji za samostojen prevoz občutljivih predmetov, kot sta sadje in zelenjava, ter njihovo razvrščanje za nadaljnjo predelavo. WaveHandling lahko ustrezno blago na sredini sistema razporedi levo in desno na naslednjo transportno pot. Načelo samokonfiguracije ustvarja nove perspektive povsod, kjer je treba podsisteme takoj in prožno vključiti v proizvodni proces.


Ta projekt je del Bionic Learning Network – kjer se narava sreča s tehnologijo.


V sodelovanju z inštituti, visokošolskimi ustanovami in partnerji raziskujemo biološka načela, da bi razvili inovativne ideje in rešitve za naše osnovno dejavnost na področju avtomatizacije in tehničnega izobraževanja. Več o Bionic Learning Network ali odkrijte še več zanimivih tem v zvezi s podjetjem Festo v našem blogu.

Na blog