Da bi superprevodniki lahko lebdeli, morajo biti stalno pod svojo prehodno temperaturo. Zato so aplikacije s superprevodnostjo doslej zaradi vgrajenega hladilnika zahtevale razmeroma veliko prostora za namestitev ali pa je bil njihov čas delovanja močno omejen. S SupraCube prvič predstavljamo koncept, pri katerem je mogoče enoto superprevodnika ločiti od električnega hladilnika in ki lahko samostojno deluje do dve uri. Kompaktna tehnologija omogoča brezkontaktno premikanje in rokovanje s predmeti, kar je idealno za industrije z najvišjimi zahtevami glede čiščenja in čistoče, kot so laboratorijska avtomatizacija, biotehnologija ali proizvodnja polprevodnikov.
Pri modelu SupraCube je magnetna levitacija omejena na najpomembnejše: pasivna magnetna osnovna enota s povezanim lebdečim nosilcem nad njo. Modularna zasnova sistema omogoča, da se superprevodnik ohladi na –210 °C, preden se hladilna enota samodejno izklopi in se SupraCube za največ dve uri odklopi od nje.
Ko je SupraCube ohlajen in ločen od hladilnika, je pripravljen na uporabo: nameščen je na konec roke robota, vzporedno povezan z drugimi elementi SupraCube na transportnem sistemu ali predviden za uporabo v bližnjem varnostnem laboratoriju. Stabilna lebdeča povezava med magnetnim nosilcem in superprevodnikom omogoča razdalje deset milimetrov in več – veliko prostora za pregradne stene, ki lahko na primer ograjujejo čista ali sterilna delovna okolja.
To omogoča številne možnosti uporabe, na primer:
Med uporabo enote SupraCube lahko priklopna postaja, ki vsebuje električni kriogenski hladilnik in napajalnik, zaporedno napaja druge module, da se zagotovi nemotena razpoložljivost. Med delovanjem je SupraCube popolnoma avtonomen in ne porablja energije niti ne potrebuje računalniške moči za nadzor lebdenja. Zaradi izpopolnjene izolacije se superprevodnost ohrani tudi, ko enota ni v uporabi do dve uri.
Ker je SupraCube popolnoma pasiven, v njem ni motečih kablov in vibracij ali električnega šuma, ki bi lahko vplivali na občutljive aplikacije. Lebdenje se doseže, ne da bi se površine segrele, zato se toplotno občutljivo blago ne poškoduje in drago hlajenje ni potrebno.