Zaradi določene proste reže lahko superprevodni sistemi delujejo ne le v vseh prostorskih položajih, temveč tudi skozi stene. To odpira popolnoma nove možnosti za ravnanje v zaščitenih prostorih ali prek oblog. Z napravo SupraTransport smo pokazali, kako je mogoče s kombinacijo tehnologije superprevodnikov in tirnice s trajnimi magneti doseči posebno veliko in hkrati stabilno prosto režo.
Nosilec obdelovancev v obliki črke L naprave SupraTransport zaradi trajnega magneta na spodnji strani plava na veliki razdalji nad magnetno tirnico. Pod kotom 90° je pritrjen drug trajni magnet, ki je stabilno povezan s superprevodnikom. S tem je določen položaj nosilca obdelovanca nad magnetno tirnico.
Med nosilec, superprevodnik in tirnico so nameščeni pokrovi, ki delovni prostor lepo ločijo od okolice. S pomočjo električnih osi lahko kriostat s superprevodnikom in z njim povezan plavajoči nosilec premikamo vzdolž magnetne tirnice.
Zaradi posebej velike zračne reže je čiščenje aplikacije veliko lažje, kar je še posebej koristno pri laboratorijski avtomatizaciji, medicinski tehnologiji, živilski ali farmacevtski industriji ali tehnologiji pakiranja. Poleg tega lahko nosilec zlahka premosti manjše ovire.