Smo pionirji in strokovnjaki za vse zahteve glede avtomatizacije. Aktivno vas podpiramo pri tehnološko nevtralni izvedbi vaših individualnih projektov avtomatizacije – od začetne zamisli in zanesljivega zagona do stalnega vzdrževanja in optimizacije vaših strojev. Od 25. do 27. novembra bomo na sejmu SPS 2025 v Nürnbergu na približno 1.000 m² predstavili edinstven nabor rešitev na poti do celovite avtomatizacije. Obiščite nas v hali 9 na stojnici 305. Veselimo se srečanja z vami in številnih zanimivih razprav.
Ponujamo vam obsežen portfelj izdelkov in prilagodljive možnosti za razvoj učinkovitih sistemov za avtomatizacijo. Naši strokovnjaki in zmogljiva inženirska orodja vam pomagajo pri ustvarjanju rešitev, prilagojenih vašim zahtevam. Z našo odprto sistemsko arhitekturo lahko preprosto združite različne oblike avtomatizacije in naše komponente brez težav vključite v obstoječe rešitve.
Vse konfigurirane rešitve shranite neposredno v novem oblaku My Festo Project in kadar koli dostopajte do svojih podatkov. Tako imate vse na enem mestu in lahko še naprej uporabljate že razvite koncepte in rešitve. Prav tako lahko izkoristite inteligentne funkcije in zmogljiva orodja, kot so preverjanje razpoložljivosti v realnem času, izčrpne informacije o izdelkih, podatki CAD in funkcija neposrednega naročanja.
Naša programska orodja vam omogočajo hiter in enostaven zagon vaših rešitev za avtomatizacijo s prenosom podatkov o stroju, shranjenih v oblaku My Festo Project, neposredno v programsko opremo za zagon. Podpiramo vas tudi s celovito tehnično podporo in prilagojenimi koncepti usposabljanja. Tako zagotovimo zanesljivo in učinkovito delovanje vaših strojev.
Z uporabo najsodobnejših tehnologij in umetne inteligence vam pomagamo izkoristiti celoten potencial vaših sistemov. Naša digitalna orodja za vzdrževanje in upravljanje kakovosti vam pomagajo nenehno optimizirati učinkovitost in zanesljivost vaših strojev. To zagotavlja dolgoročno donosnost in učinkovitost vaših proizvodnih procesov.