Controlled Pneumatics – intelig. krmil. ventil.

Naj bodo vaši procesi natančnejši, prilagodljivejši in učinkovitejši

Kaj če bi lahko zrak nadzorovali tako natančno, kot nadzorujemo svoj dih? Včasih je močan in dinamičen, kot bi upihnil svečo, včasih nežen in nadzorovan, kot bi žvižgal melodijo – vedno točno tako, kot zahteva posamezni proces. Ravno to je dodana vrednost, ki jo ponuja Controlled Pneumatics: inteligentna tehnologija družbe Festo, ki po potrebi z visoko natančnostjo uravnava tlak, pretok in gibanje.

Controlled Pneumatics digitalizira pnevmatiko

Inovativna proporcionalna tehnologija, zmogljiva senzorska tehnologija in inteligentni regulativni algoritmi tvorijo zaprt regulativni krog (Closed Loop). S tem postanejo pnevmatski sistemi bistveno natančnejši, energetsko učinkovitejši in zanesljivejši kot kdaj koli prej.

Senzorji neprekinjeno merijo dejansko vrednost, regulator jo primerja z želeno vrednostjo in samodejno prilagodi ventil. Tako ostajata tlak in pretok stabilna – tudi pri spremembah obremenitve, močnih motnjah ali nihajočem vhodnem tlaku.

Ta dinamična, natančna in energetsko učinkovita regulacija znatno razširja možnosti pnevmatike. Rezultat: večja natančnost, večja varnost procesov in opazen prihranek energije.

Controlled Pneumatics – prava rešitev za vašo uporabo.

Portret Marca Schillinga

"Če želite natančno, stabilno in energetsko učinkovito nadzorovati procese, potrebujete Controlled Pneumatics. Kombinacija proporcionalnih ventilov, senzorjev in inteligentnih algoritmov omogoča zelo dinamičen in natančen nadzor tlaka, pretoka in gibanja. Zaradi širokega nabora komunikacijskih vmesnikov lahko Controlled Pneumatics preprosto in brezhibno vključite v svoje stroje in sisteme. Rezultat: občutno večja moč, večja prilagodljivost in boljša energetska učinkovitost."

Marco Schilling
Upravljanje linijskih izdelkov Controlled Pneumatics
Festo SE & Co. KG

Pogosta vprašanja Controlled Pneumatics

Kaj je tlačni regulator?

Tlačni regulator se uporablja za ohranjanje konstantnega tlaka v pnevmatskem sistemu ne glede na nihanje vstopnega tlaka ali spreminjajoče se obremenitve. Pri Controlled Pneumatics je nadzor tlaka digitalen in zelo natančen, tako da se uporablja samo potreben stisnjeni zrak. S tem se prihrani energija, zmanjša obraba in zagotovi optimalen nadzor procesa.

Kaj je regulator pretoka?

Regulator pretoka uravnava količino pretoka stisnjenega zraka in tako neposredno vpliva na hitrost pnevmatskih pogonov, kot so valj ali prijemala. Pri Controlled Pneumatics je ta nadzor avtomatiziran in neskončno spremenljiv, kar omogoča gladko zaporedje gibanja in natančno prilagajanje ustreznim procesnim zahtevam. S tem se ne le optimizira zmogljivost, temveč tudi zmanjša poraba stisnjenega zraka.

Kaj pomeni Closed Loop v pnevmatiki?

Closed Loop je tehnološki pristop, pri katerem senzorji neprekinjeno merijo dejanski tlak ali pretok in ga primerjajo z nastavljeno vrednostjo. Odstopanja se samodejno popravijo, kar Controlled Pneumatics omogoča zagotavljanje stalne kakovosti procesa in največje natančnosti ponovitev. To zmanjšuje število ročnih prilagoditev ter povečuje učinkovitost in odpornost postopkov na napake.

Kaj je proporcionalni ventil?

Proporcionalni ventil je ventil, ki lahko uravnava tlak ali pretok ne le binarno (odprto/zaprto), temveč neprekinjeno in v realnem času. To je mogoče z električnim signalom, ki natančno uravnava odpiranje ventila. V Controlled Pneumatics omogočajo proporcionalni ventili zelo natančen nadzor, ki omogoča prilagodljivo, energetsko učinkovito in prilagodljivo upravljanje procesov.

?Kako deluje piezo ventil?

Piezo ventil uporablja piezoelektrične materiale za uravnavanje tlaka ali pretoka z minimalnim vnosom energije. Napajanje je potrebno le za preklop, nato pa ostane v položaju in ne porablja več energije. Zaradi tega je še posebej učinkovit in se ne obrabi. Controlled Pneumatics uporablja piezo ventile za največjo natančnost, hiter odzivni čas in trajne rešitve.

Kaj je Festo Motion Terminal VTEM?

Motion Terminal VTEM je prva standardizirana platforma, ki lahko s programsko opremo nadzoruje različne funkcije – od nadzora tlaka in pretoka do kompleksnega nadzora gibanja. To omogoča prilagodljivo prilagajanje različnim aplikacijam, hitre zamenjave in do 70 % prihrankov pri stisnjenem zraku in energiji.

Kako Controlled Pneumatics zmanjšuje porabo energije?

Controlled Pneumatics uporablja senzor, digitalna krmilna vezja in proporcionalne ventile za natančno prilagajanje tlaka in pretoka trenutnim zahtevam. To pomeni, da se uporablja le dejansko potrebna količina stisnjenega zraka, kar pomeni do 60 % manj stisnjenega zraka. Hkrati se zmanjša obraba sestavnih delov, kar zniža stroške vzdrževanja in podaljša življenjsko dobo sistema.

Kaj pomeni prilagodljiv nadzor tlaka in pretoka?

Prilagodljivo krmiljenje pomeni, da se tlak in pretok dinamično in v realnem času prilagajata spreminjajočim se procesnim zahtevam. V Controlled Pneumatics se vrednosti senzorjev neprekinjeno beležijo in obdelujejo z inteligentnimi algoritmi, da se zagotovi optimalni pretok zraka za vsako aplikacijo. To izboljša stabilnost procesa in zmanjša nepotrebno porabo stisnjenega zraka.

Kakšno vlogo ima senzor v Controlled Pneumatics?

Senzorji so v središču Controlled Pneumatics, saj v realnem času beležijo spremembe tlaka, pretoka in obremenitve. Podatki iz senzorjev so vključeni neposredno v zaprto zanko (Closed Loop), da se procesi samodejno optimizirajo. To zagotavlja dosledno visoko kakovost, krajše izpade in večjo energetsko učinkovitost.

Zakaj je Controlled Pneumatics odporen na prihodnost?

Controlled Pneumatics združuje digitalno krmiljenje, inteligentne senzorje in proporcionalno tehnologijo za učinkovitejše, prilagodljivejše in bolj trajnostne sisteme avtomatizacije. Tehnologijo je mogoče v celoti vključiti v koncepte Industrije 4.0, bistveno zmanjša porabo stisnjenega zraka in omogoča natančen nadzor v sodobnih proizvodnih okoljih. Zaradi tega je alternativa klasični pnevmatiki, ki bo v prihodnosti še varnejša.