Skoraj neomejena integracija funkcij

Aplikacije so tu ključne za številne možnosti na področju ventilskih otokov. Z njimi

  • se zmanjša kompleksnost vašega sistema,
  • se pospešijo vaši inženirski procesi,
  • se skrajšajo časi opremljanja in
  • skrajšate čas, potreben za uvedbo na trg.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Funkcije potnega ventila

Največja prilagodljivost za posebne stroje ali serijske proizvodne sisteme. Standardno funkcijo potnega ventila lahko poljubno pogosto spreminjate, npr. s 4/2 na 4/3 ali 3/2 – tudi med delovanjem. Tako se lahko na številne zahteve odzovete z enim samim pritiskom na gumb.

Proporcionalni potni ventil

Prvič je mogoče tudi sorazmerno krmiliti vse funkcije potnega ventila – s stopnjo odpiranja, ki jo določite med 0 in 100 %. Za nemoten zagon lahko na primer celo določite, kako hitro naj se to opravi.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Dušenje na dovodu in odvodu aktuatorja

Se želite izogniti zamudnemu ročnemu nastavljanju in se znebiti ločenih dušilnih protipovratnih ventilov?

S funkcijo dušenja dovodnega in odvodnega zraka lahko s pritiskom na gumb udobno, hitro in varno nastavite hitrost. To omogoča programiranje spremenljivih zaporedij gibanja z različnimi nastavitvami plina.

ECO-pomik

Poraba energije v odvisnosti od obremenitve

Z aplikacijo "ECO-pomik" je mogoče porabo energije v pnevmatiki prvič samodejno zmanjšati na energijo, ki je dejansko potrebna za gibanje. To pomeni, da je porabo energije pri nalogah, ki se nanašajo izključno na premikanje in pri katerih v končnem položaju ni potrebna dodatna sila, mogoče zmanjšati na najmanjšo možno mero. Oglejte si, kako deluje, na primeru drsne naprave za leseni blok.

Standardno delovanje

Standardni ventil oskrbuje omrežje s stisnjenim zrakom s tlakom 6 barov. Ob koncu gibanja se v pogonski komori ustvari polni napajalni tlak 6 barov, ne glede na premikani tovor – to je razvidno iz animacije v spodnjem delu.

ECO-pomik s terminalom Festo »Motion«: za prihranek energije do 70 %

Omrežje stisnjenega zraka oskrbuje terminal Festo »Motion« s tlakom 6 barov. Glede na fazo gibanja in obremenitev se dejanski tlak v pogonu zmanjša na raven tlaka, ki je potrebna za gibanje, s pomočjo dušenega prezračevanja. To si lahko ogledate v animaciji v zgornjem delu.

  • Med fazo gibanja: omejevanje tlaka v odvisnosti od obremenitve z dušenim prezračevanjem brez dušilnih protipovratnih ventilov
  • Ob koncu gibanja: dovod stisnjenega zraka se izklopi. Pogon deluje v odvisnosti od obremenitve z najmanjšim zahtevanim tlakom, npr. 4 bar. Tlak se ne poveča na raven oskrbovalnega tlaka (6 bar) kot pri standardnem delovanju.
  • Povratni hod brez obremenitve: pri tem je nastavljena še nižja raven tlaka – poraba se ponovno neodvisno prilagaja obremenitvi.

Specifikacija potovalnega časa

Povečajte svojo produktivnost z znatnim skrajšanjem časa cikla. Z usmerjenim uravnavanjem tlaka in izpušnega zraka se poveča zmogljivost vašega pogona. Hkrati dosežete največjo stabilnost pri delovanju. Stalno prilagajanje parametrov sistema poteka s stalno primerjavo med ciljnimi in dejanskimi vrednostmi privzetih vrednosti. V primeru vplivov, kot sta povečano trenje ali obraba, sistem samodejno prilagodi vrednosti. Hiter in enostaven zagon lahko opravite intuitivno in brez kakršne koli prilagoditve.

Izbirni nivo tlaka

Varčujte z energijo z nastavitvijo tlaka in hitrosti za vsak izdelek posebej. Spreminjate lahko tudi znotraj hoda: npr. hiter zagon, nežen premik v končni položaj, močan potisk in energijsko varčen povratni hod z zmanjšanim pritiskom. Hitrost lahko udobno uravnavate z nastavitvijo dušilnika izpušnega zraka in hkrati dosežete krajši čas cikla.

Soft Stop

Zelo dinamično premikanje velikih mas in še vedno skrajšanje časa cikla do 70 %! S sistemom Soft Stop dosežete gladko gibanje, zlasti v končnem položaju – brez blažilnika. To podaljšuje življenjsko dobo vašega sistema, bistveno zmanjšuje število vzdrževalnih del in povečuje vašo produktivnost. Poleg tega se terminal »Motion« tudi uči: za dosleden čas vožnje se vsi parametri nenehno prilagajajo, da se ohranijo določene nastavljene vrednosti.

Diagnoza puščanja

Ločeni diagnostični cikli omogočajo individualno odkrivanje in lokalizacijo puščanja v omrežju stisnjenega zraka. Vnaprej določene mejne vrednosti omogočajo natančno preventivno vzdrževanje.

Pozicioniranje

Pri vijačenju ali zagotavljanju različnih obdelovancev lahko prosto pozicionirate po celotnem delovnem hodu. Gibanje cilindra upravljate preprosto tako, da nastavite omejitve za parametre hitrost, pospešek in sunek. Z vnaprejšnjo nastavitvijo mejnih vrednosti se lahko nemoteno približate delovnemu območju. Za izbrane serije do 500 mm hoda.

Demo licenca – preizkusite vse aplikacije »Motion«!

Ob nakupu terminala Festo »Motion« prejmete tudi brezplačno demo licenco za 30 dni. S tem lahko preizkusite vse druge posamezne aplikacije: od izbirnega nivoja tlaka do pozicioniranja in mehkega zaustavljanja (Soft Stop).

Naknadni nakup licenc za aplikacije? Ni problema!

Ali po dobavi potrebujete še eno aplikacijo? Preprosto jo prenesite z uporabo ključa izdelka v našem spletnem mestu App World!