Izpostavljeni izdelki za električno avtomatizacijo

Ponujamo vam edinstveno paleto rešitev na poti do integrirane avtomatizacije strojev in sistemov. Izkoristite prednosti enega največjih portfeljev izdelkov s široko ponudbo linearne in rotacijske mehanike, regulatorjev servopogona in motorjev ter krmilnih rešitev in sistemov I/O. Vedno v kombinaciji s prosto in raznoliko komunikacijo za integrirane rešitve za avtomatizacijo.

Ne glede na to, ali potrebujete linearno gibanje, vrtenje, prijemanje ali ustavljanje: z našimi elektromehanskimi osmi in moduli ni neizpolnjenih želja.

Izkoristite celotno prilagodljivost naših popolnoma usklajenih regulatorjev servopogonov in servomotorjev, tako da jih neposredno vključite v skoraj vsako okolje za avtomatizacijo.

Zagotovite večjo svobodo z rešitvami Festo za sisteme I/O in krmiljenje gibanja: neposredno in v celoti integrirane v nadrejene krmilne koncepte ali prilagodljive in modularne za celovite koncepte avtomatizacije.

Z našimi sistemi, pripravljenimi za namestitev, rešite preproste ali zapletene naloge 2D- in 3D-upravljanja ter konfigurirajte svojo rešitev v samo 20 minutah s pomočjo spletnega vodnika za upravljanje.

Za vsako aplikacijo so potrebni različni mehanski gibi – linearni ali rotacijski. Mehatronski modularni sistem družbe Festo je zelo obsežen in ponuja vse običajne mehanike gibanja z usklajenimi vmesniki: z obdelovancem, med seboj in z motorjem. Odkrijte naše poudarke s področja mehanske povezljivosti, ki niso le odlični in enostavni za kombiniranje, ampak prepričajo tudi s privlačnimi cenami!

ELGD – nova generacija električnih navojnih vreten in osi zobatega jermena

Velika togost, velike sile podajanja in vzdržljiv sistem vodil

Močno družino osi ELGD s pogonom vretena ELGD-BS in pogonom zobatega jermena ELGD-TB je mogoče preprosto uporabiti za številne naloge v elektromehanski tehnologiji avtomatizacije. Širok nabor različnih velikosti v standardnih in širokih izvedbah odlikujejo velika togost, velike sile podajanja in vzdržljiv sistem vodil.

1. Lastno razvita inovativna tehnologija vodil z optimizirano zasnovo osi

  • Zelo visoka togost in nadpovprečna obremenljivost vodila
  • Skoraj brez vibracij in zelo gladko gibanje drsnika, izjemno dolga življenjska doba

2. Optimiziran dizajn profila za najboljši pretok sile in prevzem navora

  • Zelo velika togost
  • Dolgi hodi do največ 2,5 m za BS in 8,5 m za TB

3. Inovativna rešitev z magnetnim pokrivnim trakom iz nerjavnega jekla

  • Odklon magnetnega traku brez drgnjenja komponent na zunanji strani
  • Čista površina, brez obrabe na zunanji strani
  • Zmanjšano oddajanje delcev za uporabo v čistih prostorih
  • Zmanjšano prodiranje umazanije v oteženih okoljskih razmerah

4. Različni materiali zobatega jermena

  • Poliuretan (PU2) s tekstilnim oplaščenjem za dolgo življenjsko dobo in večjo odpornost proti hladilnim mazalnim tekočinam. Jekleni natezni nosilci omogočajo prenos velikih sil in zelo dobro dinamično nastavljivost osi
  • Poliuretan (PU1) brez oplaščenja, vendar z jeklenim nateznim nosilcem za uporabo v živilskem sektorju

5. Dve različici profila

  • Normalna: kvadratni prečni prerez profila z optimizirano zasnovo
  • Široka: zmanjšana višina profila za manjše vgradne dimenzije in kompaktnejše upravljalne sisteme, visoka torzijska togost z manjšo težo in nižji stroški

6. Možnosti drsnikov (TB): daljši drsnik in drugi prosto gibljivi drsnik

  • Za večje aksialne in prečne navore ter večje obremenitve
  • Dodatne možnosti pritrditve
  • Daljša življenjska doba zaradi manjše, deljene obremenitve vodila z drugim drsnikom

7. Podaljšani drsnik izbirno (BS)

  • Za večje aksialne in prečne navore ter večje obremenitve
  • Dodatne možnosti pritrditve

8. Izbirni položaj motorja (TB)

  • Prosto izbirno na dveh položajih na koncu osi
  • Motor s kabelskim priključkom je mogoče montirati v 4 × 90° okoli lastne osi
  • Predelava je mogoča kadar koli

9. Izbirni položaj motorja (BS)

  • Možnosti montaže motorja: aksialna ali vzporedna, vedno za desno (MR) ali levo (ML) montažo
  • Aksialno: motor je mogoče montirati v 4 × 90°, zavrten okoli lastne osi
  • Vzporedno: pritrdilni set je mogoče montirati v 3 x 90°, motor pa se lahko vrti za 3 × 90° okoli svoje osi

10. Varnost z opcijskim senzorskim zaznavanjem z induktivnim približevalnim stikalom

  • Enostavna montaža do 2 senzorjev v profilni utor brez dodatnega montažnega materiala
  • Poravnana montaža brez motečih robov zunaj prečnega prereza pogona