Os EHMH, nameščena v sisteme za rokovanje, z lahkoto obvladuje naloge, kot so paletiranje in zlaganje v pakirni in avtomobilski industriji ali natančno polnjenje in praznjenje obdelovalnih strojev.

Poudarki ročične osi EHMH:

  • Delovna obremenitev do 200 kg
  • 2 velikosti
  • Hod 250 ... 2500 mm
  • Zelo visoka stabilnost in velika vzvojna togost
  • Nizka raven hrupa zaradi poševnega ozobja
  • Varnost do PL d



Izbirate lahko med številnimi možnostmi, ki ustrezajo vaši uporabi:

Varnost

Pnevmatska zaklepna enota EHMH

Pnevmatska zaklepna enota
V mirovanju, npr. med zagonom ali vzdrževanjem, pnevmatska zaklepna enota zagotavlja tesno in trdno mehansko zapiranje.


Vpenjalna enota EHMH

Vpenjalna enota
Tesna vpenjalna enota, nameščena neposredno na vodilni tirnici, deluje kot zasilna zavora.


 Zunanji merilnik poti EHMH.

Zunanji merilnik poti
Za dodatno zaznavanje položaja se uporablja inkrementalna merilna metoda, ki se lahko v varnostnih aplikacijah uporablja kot drugi kanal.

Zaščita

Dvostransko strgalo EHMH

Dvostransko strgalo
Obojestransko strgalo ščiti os pred zunanjimi vplivi, kot so prah, delci umazanije in tekočine. To trajnostno podaljšuje življenjsko dobo obodnega vodila valjev v pomičnih elementih vodila in podaljšuje intervale vzdrževanja.


Pokrov pogonskega zobnika EHMH

Pokrov pogonskega zobnika
Pokrov pogonskega zobnika ščiti pred umazanijo, hkrati pa preprečuje, da bi si upravljavec na primer stisnil prste.


Veriga oskrbe z energijo EHMH

Veriga oskrbe z energijo
Vgrajena je lahko veriga oskrbe z energijo, ki zagotavlja urejen dotok energije in podatkov v prirobnično ploščo. Pomaga zaščititi kable in cevi, znatno zmanjša obrabo in tako podaljša njihovo življenjsko dobo.

Mazivo

Centralni priključek za mazanje EHMH

Centralni priključek za mazanje
En sam priključek zadostuje za porazdelitev maziva do vseh potrebnih točk na pogonskem zobniku in pomičnem elementu.


Dodatni mazalni zobnik EHMH

Dodatni mazalni zobnik
Dodatni mazalni zobnik iz trde pene v povezavi s centralnim priključkom za mazanje zagotavlja, da sta zobata letev in pastorek optimalno namazana tudi med delovanjem.

Več možnosti

Montažni komplet za senzorje EHMH

Montažni komplet za senzorje
Montažni komplet za senzorje vsebuje montažno letev z dvema stikalnima ušesoma in nosilce senzorjev za zaznavanje končnega položaja. Senzorji so na voljo kot dodatna oprema.


Odbojnik končnega položaja EHMH

Odbojnik končnega položaja
Odbojniki končnega položaja blažijo udarce pri navpičnem delovanju, da se preprečijo poškodbe osi, npr. med nastavljanjem.


Dušenje hrupa EHMH

Dušenje hrupa
Zaradi penaste obloge v jeklenem profilu je premikanje osi še posebej tiho.


EHMH


Vaš celoten sistem za ravnanje s težkimi bremeni z EHMH kot osjo Z

Učinkovite, varne in popolnoma usklajene: celovite rešitve podjetja Festo. Od čelne enote do osi, ustreznih motorjev in krmilnikov motorjev ter nadzornega sistema – vse iz enega vira. Po želji z ustrezno stikalno omaro. Pri zagonu pa vam pomagamo z vrsto storitev neposredno na kraju samem.

Imate morda vprašanja? Vzpostavite stik z nami.