FluidSIM za vaše simulacije

FluidSIM je že več kot 25 let vodilna svetovna simulacijska programska oprema za izdelavo in simulacijo veznih načrtov v pnevmatiki, hidravliki in elektrotehniki. FluidSIM omogoča pridobivanje dragocenih tehničnih spretnosti z načrtovanjem vezij, njihovim oživljanjem s simulacijo in optimizacijo z interakcijo. Simulacija nadzornih sistemov in procesov že dolgo predstavlja industrijski standard, ki zagotavlja preprečevanje napak ter večjo učinkovitost in kakovost.

Programska oprema FluidSIM je prejela že več nagrad, med drugim nagrado za inovacije na področju strokovnih sistemov, nagrado Worlddidac in nemško nagrado za izobraževalno programsko opremo. Z več kot 300.000 namestitvami po vsem svetu je FluidSIM eden najuspešnejših paketov programske opreme za usposabljanje na področju mehatronike.

Prednosti programa FluidSIM na prvi pogled

  • Priročno ustvarjanje vezij in njihova interaktivna simulacija
  • Vsebina, prilagojena sistemom za učenje Festo Didactic
  • Učenje vplivov sprememb v tehnični zasnovi in opazovanje neposrednih posledic s simulacijo v realnem času
  • Obsežna knjižnica pnevmatskih, hidravličnih, elektrotehničnih, elektronskih in digitalnih komponent
  • Dejanske in virtualne merilne naprave
  • Modeli napak za razvoj spretnosti odpravljanja napak in izogibanja napakam
  • Hitra priprava na učenje in individualno učenje


Učni cilji programa FluidSIM

FluidSIM učencem omogoča, da na praktični način razvijejo svoje spretnosti na področju tehnologije avtomatizacije in obvladajo zapletene naloge. K učnim ciljem programa FluidSIM sodijo:

  • Izdelava električnih načrtov
  • Prepoznavanje in preprečevanje napak
  • Optimizacija veznih načrtov rešitev z interaktivnimi simulacijami
  • Razumevanje razvoja rešitev
  • Opazovanje učinkov s simulacijami v realnem času

Različice uporabe programa FluidSIM

FluidSIM se lahko uporablja v različnih različicah. Glede na licenco lahko uporabniki izbirajo med različico za Windows, spletno različico in integracijo programa FluidSIM v naš digitalni učni portal Festo LX.

Spletna različica programa FluidSIM

Spletna različica programa FluidSIM je neodvisna od naprave. To pomeni, da ga lahko uporabljate kjer koli, kadar koli in s katere koli naprave (npr. iPad). Spletna različica ponuja ~80 % funkcionalnosti različice za Windows, vključno z vsemi najpomembnejšimi in najpogosteje uporabljenimi funkcijami. Nenehno se razvija in ponuja tudi dodatne funkcionalnosti, ki so na voljo samo na spletu.

Na spletno različico FluidSIM

FluidSIM različica za Windows

Različica za Windows vključuje vse funkcije in vsebino programa FluidSIM. Upoštevajte, da lahko to različico zaženete le na napravah z operacijskim sistemom Windows. To različico lahko uporabljate tudi brez povezave.

Za različico FluidSIM za Windows

Integracija FluidSIM v Festo LX

Z integracijo programa FluidSIM v Festo LX lahko izvajalci usposabljanja ustvarijo simulacijske naloge neposredno v Festo LX, nato pa jih učenci izvajajo in simulirajo. Uporabnikom ni več treba preklapljati med obema programoma.

Za Festo LX

Prava licenca programa FluidSIM za vašo uporabo

Za uporabo programa FluidSIM so na voljo različni licenčni modeli. Glede na to, katera tehnologija se uči v programu FluidSIM, razlikujemo med FluidSIM Pnevmatiko, FluidSIM Hidravliko in FluidSIM Elektrotehniko. Obstaja tudi možnost uporabe vseh treh tehnologij v kombinaciji.

FluidSIM 365 vam omogoča časovno omejen dostop (1, 3 ali 5 let) do izbrane tehnologije, ki jo lahko uporabljate v spletni različici in različici za Windows ter na našem digitalnem učnem portalu Festo LX.

Preizkusite FluidSIM 365 30 brezplačno za več dni

Prijavite se za 30-dnevno preizkusno različico in izkusite zmogljive funkcije programa FluidSIM iz prve roke.

Deluje takole:

  • Za dostop do Festo AppWorld kliknite na "Preizkusite brezplačno" spodaj
  • Zahtevajte preizkusno licenco FluidSIM
  • Prvič se registrirajte ali se prijavite z obstoječim računom
  • Kopirajte ID vstopnice, ki ste jo prejeli, v svoj račun App World
  • V brskalniku odprite FluidSIM (fluidsim.festo.com)
  • V polje za prijavo na "fluidsim.festo.com" vnesite ID vstopnice iz računa App World in že ste pripravljeni na delo!
Brezplačno testiranje

Funkcionalnosti in vsebina programa FluidSIM

FluidSIM učiteljem in učencem ponuja številne funkcionalnosti in vsebine, ki olajšajo delo in učenje s FluidSIM ter ga naredijo bolj ciljno usmerjenega.

Dostop do obsežnih knjižnic komponent

V programu FluidSIM so knjižnice komponent za pnevmatiko, hidravliko in elektrotehniko uporabnikom na voljo posamično in skupaj. Knjižnice komponent vsebujejo na stotine pnevmatskih, hidravličnih, elektrotehničnih, električnih in digitalnih komponent ter se nenehno dopolnjujejo in popravljajo.

Dejanske in virtualne merilne naprave

FluidSIM ponuja dejanske in virtualne merilne naprave za integracijo v vezja. Prave merilne naprave se vstavijo pred simulacijo, virtualne merilne naprave pa se vstavijo pred simulacijo ali med njo, da se prikažejo vse spremenljivke stanja. V nasprotju s pravimi merilnimi napravami virtualne merilne naprave ne vplivajo na tokokroge. Zato prikazujejo čiste vrednosti vezja, ki ga simulira FluidSIM. Virtualne merilne naprave se lahko uporabljajo v električnih, pnevmatskih in hidravličnih tokokrogih.

Učenje z modeli napak v FluidSIM

FluidSIM ima inovativen diagnostični koncept. To omogoča sestavljanje že razpoložljivih modelov napak za različne komponente. Pred simulacijo je mogoče izbrati določeno konfiguracijo napake, ki vpliva na poznejšo simulacijo. Med tem postopkom je mogoče s pomočjo virtualnih merilnih naprav prepoznati okvarjene komponente in jih nato virtualno popraviti.

Priprava pouka in učno gradivo v FluidSIM

FluidSIM olajša organizacijo pouka s svojim strokovnim načinom, s katerim lahko ustvarite profile in jih dodelite učencem. Profili omogočajo na primer zožitev funkcij, komponent in modelov napak, tako da se učenci ukvarjajo le s funkcijami in nalogami, ki so zanje pomembne. V programu FluidSIM je na voljo tudi večpredstavnostna učna vsebina, ki omogoča zanimive in raznolike učne ure.

Vmesniki za praktične uporabe

S FluidSIM učenci teoretično pridobljeno znanje preverjajo neposredno v praksi. Signali se prenašajo prek priključene strojne opreme ali prek vmesnikov iz drugih programov. Vsi parametri so enaki tistim iz učnih paketov Festo Didactic in jih je mogoče v vseh dimenzijah prilagoditi tudi značilnostim drugih komponent. Strojna oprema EasyPort omogoča, da se FluidSIM uporablja kot krmilnik za prave sisteme in kot njihovo nadomestilo. Podprt je tudi industrijski standard OPC-UA, s čimer se FluidSIM še bolj približa industriji.