MecLab – celovit sistem

MecLab predstavlja strnjen uvod v svet industrijske avtomatizacije in deluje kot modularni izobraževalni sistem za tehnično izobraževanje. Vsaka postaja predstavlja realističen element avtomatizacije in se lahko uporablja posamično ali v kombinaciji.

Poleg tega je mogoče posamezne postaje združiti v zahtevnejše proizvodne linije. Tako nastajajo celovite procesne verige, ki odražajo dejanske industrijske procese in zagotavljajo številne možnosti za projektno usmerjeno delo.

Po kratkem uvajanju lahko učenci s programom MecLab delajo samostojno. Analizirajo procese, načrtujejo poteke, uvajajo rešitve in nadalje optimizirajo sistem.

Z zamenjavo komponent je mogoče standardne vaje prilagodljivo razširiti in spremeniti. Naloge se tako lahko prilagodijo različnim ravnem znanja in se vedno znova prilagajajo.

Modularen in razširljiv: MecLab raste skupaj z vami

MecLab ni ni tog sistem, temveč ga je mogoče prilagodljivo razširiti. Poleg treh osnovnih postaj so na voljo dodatni moduli, na primer za programiranje z mikrokontrolerji (Arduino) ali logičnimi krmilniki (LOGO!). Tako se lahko učni sistem ciljno prilagodi različnim učnim načrtom, ravni znanja in ciljem poučevanja.

Portret dr. Sandre Funk

„S sistemom MecLab omogočamo praktičen in razumljiv uvod v tehnologijo avtomatizacije. Za učence je ključnega pomena, da tehnične povezave razumejo ne le teoretično, temveč da jih tudi aktivno doživijo in uporabijo.
Naš didaktični pristop temelji na raziskovalnem učenju, projektnih nalogah in realnih scenarijih uporabe. S tem podpiramo izobraževanje na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike in pomembno prispevamo k posredovanju strokovnega znanja ter osebnemu razvoju učencev. Te kompetence so ključnega pomena tako za gospodarsko uspešnost kot tudi za družbeni razvoj.

Dr. Sandra Funk​
Curriculum Architect & MecLab​, Festo Didactic

Ciljne skupine in področja uporabe

MecLab je bil posebej razvit za tehnično izobraževanje na področju avtomatizacije in izpolnjuje ključne zahteve v šolah. Učni sistem zagotavlja praktično in motivirajoče učno okolje, v katerem se tehnične vsebine aktivno obdelujejo.

Modularna zgradba omogoča prilagodljive scenarije uporabe – od postopnega uvajanja do projektnega dela – in ciljno spodbuja kompetence na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, kot sta reševanje problemov in sistemsko razmišljanje.

Zaradi intuitivnega upravljanja se učenci hitro naučijo samostojnega dela, razvijajo rešitve v skupini ter na praktičen in zanimiv način spoznavajo tehnične povezave.

Učni načrt in učne vsebine

Z MecLabom se učenci potopijo v svet industrijske proizvodnje – korak za korakom, didaktično premišljeno in motivirajoče.

Kaj se bodo naučili?

  • Zgradba in delovanje tehničnih sistemov
  • Načrtovanje, razvoj in dokumentacija
  • Način delovanja električnih, elektronskih in pnevmatskih avtomatizacijskih sistemov
  • Razvoj modelov in simulacija industrijskih procesov
  • Programiranje in digitalno krmiljenje s pomočjo računalnika

Didaktični koncept

Didaktični koncept MecLab sledi sodobnim pedagoškim načelom in pomaga učiteljem pri načrtovanju pouka.

Osnovna načela:

  • Učenje, usmerjeno v kompetence
  • Naloge na podlagi projektov
  • Učni procesi, usmerjeni v prakso
  • Blenden Learning in digitalne platforme

Možnosti uporabe

MecLab se prilagaja različnim učnim okoljem – od posameznega delovnega mesta prek skupinskega dela in projektne skupine do celotnega kompleta za razred. Zaradi modularne zgradbe se sistem lahko uporablja glede na obliko pouka in učni cilj ter je primeren tako za strukturirane vaje kot tudi za projektno delo. Poleg tega kompaktna zasnova po potrebi omogoča tudi mobilne aplikacije.

Programska oprema za krmiljenje in simulacijo

Za krmiljenje, programiranje in simulacijo postaj MecLab se uporablja FluidSIM Light / MecLab. Programska oprema omogoča razvoj in simulacijo avtomatizacijskih procesov v mehatroniki in avtomatizacijski tehniki in pomaga učencem pri ustvarjanju, testiranju in optimizaciji krmilne logike.
Z nazorno simulacijo industrijskih procesov je mogoče tehnične povezave razumljivo prikazati in jih nato neposredno praktično izvesti na postajah MecLab.

FAQs – Pogosta vprašanja o MecLabu

Kakšna predznanja potrebujejo učenci?

Nobenih – MecLab je bil zasnovan za začetnike na področju avtomatizacije in za ciljno skupino MINT.

Kako sistem deluje?

Odvisno od različice z 230 V ali 110 V.

Ali je MecLab mogoče razširiti?

Da – vse postaje so modularne in jih je mogoče med seboj kombinirati.

Ali so na voljo nadomestni deli?

Da, za vse postaje so na voljo nadomestni in dodatni sestavni deli.

Kako lahko upravljamo MecLab?

MecLab se privzeto zažene prek FluidSIM Light/MecLab.

Alternativno je mogoče krmiljenje tudi z mikrokontrolerjem ali krmilnikom LOGO!. Za te različice Festo Didactic zagotavlja ustrezne, vnaprej sestavljene pakete.

Ali lahko dodatno naročim licence za FluidSIM Light/MecLab (Windows)?

Da, dodatne licence za FluidSIM Light/MecLab za Windows je mogoče kupiti. Ti so na voljo izključno kot licenčni paket z 8 licencami.

Kje najdem spremljajoče učno gradivo za MecLab?

Spremljajočai učni materiali za postaje MecLab (548704/548705/548706) in sisteme MecLab (549786/556276) so na voljo brezplačno.

Kakšna je razlika med FluidSIM E/P/H in FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H je polna različica programske opreme s celovitim naborom funkcij za področja elektrotehnike (E), pnevmatike (P) in hidravlike (H).

FluidSIM Light/MecLab pa ima omejen nabor funkcij, ki je posebej prilagojen delu z MecLabom.

Nadgradnja s FluidSIM Light/MecLab na FluidSIM E/P/H ni mogoča.

Kje najdem več informacij o programu FluidSIM?

Za program FluidSIM je na voljo vrsta videoposnetkov, ki obravnavajo različne teme, kot so GRAFCET, ustvarjanje projektov ter druge osnovne in napredne funkcije programske opreme.

Kje lahko prenesem program FluidSIM Light/MecLab?

Programsko opremo FluidSIM Light/MecLab si lahko prenesete tukaj.