Tekmovanja WorldSkills so poklicna svetovna prvenstva za vajence in učence, ki se udeležujejo poklicnega in neakademskega usposabljanja. Odgovorna organizacija je WorldSkills International (WSI). Skupaj s svojimi člani, partnerji in sponzorji si WSI prizadeva za spodbujanje mladih k poklicnemu usposabljanju in za krepitev gospodarstva z izobraževanjem.
Mladi talenti, ki sodelujejo na strokovnih tekmovanjih WorldSkills, so že zmagovalci! Prvi mejnik na poti do najboljšega kvalificiranega delavca na svetu je namreč nacionalno tekmovanje. Kot ponosni predstavniki svoje države nato tekmujejo na regionalnih tekmovanjih, kot so EuroSkills, WorldSkills Africa, WorldSkills ASEAN ali svetovna prvenstva WorldSkills. Ta mednarodna tekmovanja potekajo izmenično vsaki dve leti. Za mlade udeležence so nepozabna in navdihujoča izkušnja ter pomembno izhodišče za njihovo poklicno pot.
Tekmovanja WorldSkills obravnavajo tehnološke trende, kot so digitalizacija ali "zelena znanja", in odražajo trenutni razvoj poklicnih profilov na trgu dela. Preden so novi poklicni profili sprejeti kot uradne tekmovalne discipline, so najprej predstavljeni kot predstavitveni poklici. Tako so se teme upravljanja vode, Industrije 4.0 in obnovljivih virov energije znašle na svetovnih prvenstvih v letih 2019 in 2022.
Festo je bil prvi "globalni industrijski partner" organizacije WorldSkills leta 1991 in od takrat ima dejavno vlogo pri skupnih dogodkih in v prihodnost usmerjenem oblikovanju tekmovalnih disciplin.
Kot globalni industrijski partner smo osrednji člen v sodelovanju med industrijo, izobraževanjem, politiko in nevladnimi organizacijami.
Te cilje uresničujemo skupaj:
Vsi mladi udeleženci svetovnega prvenstva v poklicih delajo z visokokakovostno opremo, ki jo je uradno odobrila organizacija WorldSkills.
Pri štirih spretnostih
je podjetje Festo glavni sponzor. WorldSkills se že več kot tri desetletja zanaša na najsodobnejše sisteme za učenje in komponente Festo Didactic.
Naši sistemi za učenje omogočajo celovito kvalifikacijo s kombinacijo teoretičnega znanja in praktične uporabe. Učni portal "Festo Learning Experience (LX)" in naloge na fizičnih sistemih za učenje mlade udeležence optimalno pripravijo na skupno šest disciplin poklicnih tekmovanj.
Modularni proizvodni sistem (MPS)
Na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih je MPS že od leta 1991 dokazoval, da so njegov koncept, postaje in krmilniki ter funkcije, ki so prikazane v njih, točno tisto, kar odlikuje avtomatizirano proizvodnjo po vsem svetu: integracija mehanike, elektrotehnike in informacijske tehnologije v mehatroniko.
Odkrijte naše učne rešitve za mehatroniko in avtomatizacijo tovarn
CP Lab Industry 4.0
Leta 2022 je premiero doživela takrat nova spretnost št. 48 Industrija 4.0. Festo je uvedbo aktivno podprl kot globalni industrijski partner (GIP). Z individualno in sistemsko delovno postajo vam Festo Didactic ponuja celovit sistem usposabljanja, s katerim lahko udeležence pripravite na disciplino tekmovanja Industrija 4.0.
Sistem za učenje Environmental Discovery System EDS
Leta 2022 je bila Water Technology drugič izvedena kot uradna spretnost. Sistem za učenje EDS je modularna učna rešitev, ki vizualizira osnovne procese čistilnih naprav za vodo in odpadne vode v obliki kroženja vode od vira do čistilne naprave in nazaj.
Odkrijte sistem Environmental Discovery System EDS
Spoznajte spretnost št. 55 Water Technology
Brošura o pomenu spretnosti št. 55 za okolje in industrijo (PDF)
Sistem za učenje za vetrne turbine
Na posebni izdaji tekmovanja WorldSkills 2022 se je kot nova spretnost izvedla uporaba obnovljivih virov energije. Družba Festo Didactic je zagotovila sistem za učenje gondol vetrnih turbin kot uradno tekmovalno opremo. Gre za popoln model gondole komercialno uporabljene vetrne turbine v realnem merilu. Predstavlja stroškovno intenziven in realen sistem, vendar hkrati ne zahteva veliko prostora ali velikih naložb. Usposabljanje vključuje odpravljanje težav v resničnih razmerah ter primere obratovanja in vzdrževanja.
Odkrijte sistem za učenje Nacelle za proizvodnjo vetrne energije
Učni sistem Mehanski pogoni
Industrijski mehaniki montirajo, vzdržujejo in popravljajo različno mehansko delovno opremo. Sistem za učenje Mehanski pogoni učencem predstavi naprave, orodja in postopke, ki jih industrijski mehaniki uporabljajo za vzdrževanje delovanja proizvodnih sistemov. Sistema za učenje Električni pogoni in Pnevmatski pogoni učita spretnosti, ki so potrebne za namestitev in vzdrževanje sistemov. Uporabljajo se tudi pnevmatske in hidravlične komponente podjetja Festo, kot so cilindri in ventili. Simulacijska programska oprema FluidSIM podjetja Festo Didactic je pomemben digitalni element tekmovanja.
Simulacijska programska oprema FluidSIM
Industrijski električarji načrtujejo, montirajo, nameščajo, programirajo, vzdržujejo in popravljajo električne in elektrotehnične dele, komponente in sisteme, ki se uporabljajo v tehnologiji sistemov in industrijski tehnologiji. To so lahko alarmni sistemi, električna vrata, vrata in dvigala ter industrijski stroji in oprema. Vodilna programska oprema za simulacijo FluidSIM podpira izdelavo in simulacijo vezij na področju pnevmatike, hidravlike in elektrotehnike ne le med poklicnim tekmovanjem, temveč tudi med usposabljanjem in po njem.
Festo LX je naš spletni portal, na katerem lahko udeleženci tekmovanj in mentorji začnejo in ustvarijo individualno učno izkušnjo. Številni spletni tečaji, naloge, e-knjige in drugo učno gradivo za različna tehnična področja pomagajo udeležencem in mentorjem, da se čim bolje pripravijo na tekmovanja.
S pravimi tekmovalnimi nalogami iz mehatronike ali Industrije 4.0 v portalu Festo LX se lahko usposabljate kot dobitniki medalj.
Naloge teh tekmovanj vas čakajo: