• Izdelki
  • Prenosi

Kompakten, prilagodljiv in zelo natančen

  • Kompaktni raster 9 mm, na zahtevo so na voljo individualne dodatne dimenzije > 9 mm
  • Najvišja natančnost doziranja s koeficientom variacije (KV) < 1 %
  • najmanjši volumen doziranja: 1 µl
  • Največja prilagodljivost pri številu dozirnih kanalov
  • Idealno primeren za dozirne aplikacije
  • Visoka kemijska odpornost proti agresivnim medijem
  • Dobra splakovalna sposobnost zaradi majhne notranje prostornine

Enokanalna dozirna glava VTOE

Ta kompaktna dozirna glava je optimalno dimenzionirana za 9mm raster in omogoča doziranje z največjo natančnostjo.

Tipične uporabe:

  • Pripravljanje razredčin
  • Dodajanje hranilnih raztopin
  • Doziranje reagentov

8-kanalna dozirna glava s pokrovom VTOE-8

Sistem, ki je optimalno prilagojen mikrotitrskim ploščam, omogoča zelo visoko prepustnost in tudi doziranje različnih količin polnjenja in tekočin. Posamezno krmiljenje ventilov omogoča medsebojno usklajevanje kanalov – za največjo natančnost. Enostavna priključitev zaradi vtiča Sub D.

Tipične uporabe:

  • Priprava vzorca
  • Doziranje tekočin v mikrotitrskih ploščah

Mogoče kombinacije

Dozirne glave je mogoče modularno montirati na tirnico. To omogoča vzporedno doziranje različnih tekočin in količin polnjenja.

Tipične uporabe:

  • Prilagodljiva dodatna dimenzija
  • Neodvisno doziranje različnih tekočin

Različni materiali za različna področja uporabe

Dozirna glava VTOE je na voljo v dveh različnih izvedbah: s polikarbonatno (PC) kanalsko ploščo in s PEEK-kanalsko ploščo. Pri obeh različicah so standardno na voljo tri različne dozirne konice z različnimi notranjimi premeri. Napetost v vsakem primeru znaša 24 voltov. PEEK in PC se lahko vgradita v isti raster.

Visoka kakovost: PEEK

  • Idealen pri uporabi agresivnih medijev
  • Deli v stiku s fluidom so izdelani iz PEEK, nerjavnega jekla in FFPM

Prozoren: polikarbonat

  • Prozorna izvedba omogoča vizualni pregled kanalov
  • Deli v stiku s fluidom so izdelani iz PEEK, nerjavnega jekla, PC, FPM in PPS