• Izdelki
  • Prenosi

Zelo natančno!

VYKA zelo natančno odmerja najmanjše količine tekočine s širino le 7 mm. Zaradi uporabe zelo zmogljivih polimerov kot ločilne membrane je primeren tudi za agresivne medije. Majhna notranja prostornina omogoča najboljše možnosti čiščenja – v kombinaciji z materiali s seznama FDA je VYKA idealen za zelo občutljive aplikacije. Tokovno krmiljenje zagotavlja najvišjo ponovljivost preklopnega obnašanja. Zmanjšanje držalnega toka zaradi vgradne elektronike preprečuje segrevanje tudi občutljivih medijev.

Največja gostota moči

Ventil zlahka obvladuje tlake do 2 bara in vrednosti Kv do 350 ml/min. Poleg tega majhne dimenzije rastra omogočajo širok spekter uporabe, npr. pri uporabi z mikrotitrskimi ploščami.

Varno zaradi ločevanja z mediji

Visoko zmogljivi polimeri FKM in FFKM ločilnih membran so odporni tudi na agresivne medije, ščitijo notranjost ventila in hkrati preprečujejo korozijo. Idealni so zlasti za občutljive aplikacije, saj majhne notranje prostornine zagotavljajo tudi najboljše možnosti čiščenja.

Izredna prilagodljivost

Pri sistemu VYKA zagotavlja krmiljenje 12 ... 26 V DC priključne elektronike VAVE-K1 ali krmilnega modula ventila VAEM zmanjšanje držalnega toka.

Dodatki in nadomestni deli, specifični za izdelek

  • Različne možnosti priključitve
    - Elektronika z zmanjšanjem držalnega toka VAVE-K1
    - Povezovalni kabli NEBV-Q7

  • Priključni modul PEEK VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • Električni povezovalni kabel NEBV-Q7
    - 0,1 m
    - 0,5 m

  • Natančno krmiljenje ventilov z zmanjšanjem držalnega toka
    - 1-kratno (VAVE-K1)
    - 8-kratno (8x NEBV + VAEM)