Motion Terminal VTEM

Digitalizirana pnevmatika: Motion Terminal VTEM je prvi na svetu, ki uporablja ventile, katerih funkcije nadzorujejo aplikacije. Inteligentna tehnologija, sestavljena iz pnevmatike, senzorjev, elektronike in programske opreme, omogoča številne naloge premikanja in nadziranja.
  • Številne funkcije za premikanje, tlak in pretok v eni komponenti – zahvaljujoč aplikacijam
  • Najvišja ponovljivost z digitalnimi nizi parametrov
  • Enostavna sledljivost – idealna za industrijo 4.0
  • Enostavno podvajanje parametrov
  • Večja energetska učinkovitost
  • Manjša zapletenost in krajši čas za vstop na trg
  • Povečanje donosnosti in zaščita znanja in izkušenj
  • Prediktivno vzdrževanje
  • Nezahtevna inštalacija
  • Trajnostno delovanje zaradi povratnega hoda z zmanjšanim tlakom in zaznavanja netesnih mest
Konfiguriraj izdelek
  • Poudarki izdelka
  • Izdelki
  • Prenosi

Najboljši na vseh področjih

Festo Motion Terminal optimalno izkorišča svoje prednosti na področjih pnevmatske regulacije gibanja, tlaka in pretoka. Če v aplikaciji združite ta tri področja, hitro postane jasno, kako neverjeten potencial ima digitalizirana pnevmatika. Pnevmatika, ki se krmili prek aplikacij, struktura ventilov z bistveno več stopnjami svobode pri krmiljenju ter integrirano zbiranje in obdelava podatkov omogočajo, da je pnevmatika varna za prihodnost, zlasti za industrijo 4.0.

Naslednje tri aplikacije prikazujejo na primer, kak različnih poljubno kombiniranih gibov, ki jih je mogoče izvesti z VTEM – tudi za naknadno opremljanje vašega sistema.

Podrobno o aplikacijah

Zelo prilagodljiv sistem Pick and Place

S terminalom Motion Terminal VTEM lahko vse funkcije aplikacije Pick and Place uresničite v enem samem sistemu. Številne komponente, kot so amortizerji, dušilke itd., je mogoče izpustiti. Konstrukcija je za vas veliko lažja, saj aplikacije Motion Apps zdaj prevzemajo številna opravila in nadomeščajo zapletene mehanske strukture. Za dosledno kakovost lahko kadar koli odčitate procesne podatke in se hitro odzovete na odstopanja.

Hkratno upravljanje več pretokov

Polnjenje posod, kot so jeklenke z dušikom ali drugimi plini, je z aplikacijo "Regulacija pretoka" bolj ekonomično. Regulacija pretoka poteka hkratno z do 8 kanali. Zaradi natančnega odmerjanja znatno prihranite tudi pri dušiku. Digitalizirana regulacija dušika je varna pred manipulacijami, prilagodljiv in zaradi aplikacije "Izbirni nivo tlaka" celo skrajša čase ciklov.

Vzporedna obdelava kompleksnih procesov

Z aplikacijo Motion App "Izbirni nivo tlaka" krmilite do 8 valjev z dvojnim delovanjem, ki vzporedno obdelujejo plastični rezervoar z različnimi opravili. Digitalizirana regulacija tlaka, ki je individualen za vsak valj, zagotavlja pravilen delovni tlak v vsakem primeru – brez zunanjih senzorjev. Na ta način dosežete optimalno procesno varnost in na številnih mestih prihranite stisnjeni zrak.