• Izdelki
  • Prenosi
Oddaljeni sistem I/O CPX-AP-I

IO-Link® s CPX-AP-I:

V sistem CPX-AP-I je mogoče vključiti do štiri naprave IO-Link na vsako napravo IO-Link Master, na en vmesnik vodila pa je mogoče priključiti več naprav IO-Link Master. Tako je teoretično mogoče uporabiti do 316 naprav IO-Link na vsak vmesnik vodila (odvisno od ustreznih zahtev glede zmogljivosti).
Z modulom IO-Link Master lahko z avtomatizacijskim sistemom CPX-AP-I povežete poljubne naprave Festo in naprave drugih proizvajalcev ter komponente Festo. S pomočjo orodja Festo IO-Link, integriranega v Festo Automation Suite, pa je mogoče nastavitve parametrov in glavnih vrat opraviti priročno prek njihovega grafičnega uporabniškega vmesnika. Poleg tega se naložijo opisi naprav IO in vtičnikov priključenih naprav IO-Link, tako da lahko parametriranje izvedete z nekaj kliki.

Topologija sistema

Od vmesnika vodila lahko po načelu marjetičnega povezovanja vzpostavite eno ali dve liniji. Skupaj z oddaljenim I/O-sistemom CPX-AP-A je mogoča tudi zvezdna topologija.

Komunikacija področnega vodila

Vmesnik vodila se uporablja za priključitev CPX-AP-I na nadrejeni krmilnik prek protokolov vodila, ki temeljijo na Ethernetu, ter EtherCAT-a ali PROFIBUS-a.

Komunikacija sistema AP

Nova komunikacijska tehnologija AP združuje gostiteljski SPS z napravami IO-Link, digitalnimi in analognimi vhodi in izhodi ter prenosom podatkov v oblak v enem preprostem paketu. Edinstveni značilnosti sta prilagodljiva povezava z modularnim oddaljenim sistemom I/O CPX-AP-A in neposredna vključitev ventilskih otokov Festo v raznoliko in prilagodljivo topologijo z oddaljenimi sistemi I/O.

  • Prilagodljive topologije z oddaljenimi sistemi I/O CPX-AP-I in CPX-AP-A
  • Poenostavljen inženiring brez dodatne programske opreme
  • Komunikacija v realnem času do ventilnega otoka

Koncept napajanja

Avtomatizacijski sistem CPX-AP-I ima ločene vodnike za komunikacijo in napajanje ter dva ločena električna tokokroga

  • Napajanje se lahko prenaša ločeno za vsak posamezni modul ali kot centralno napajanje od modula do modula
  • Možnost nastanka napetostnih območij
  • Stabilen prenos podatkov

Moduli sistema CPX-AP-I

Avtomatizacijski sistem CPX-AP-I je sestavljen iz vmesnika vodila in vsaj enega dodatnega vhodno-izhodnega modula ali naprave IO-Link® Master. V sistemu lahko z vmesnikom vodila poljubno kombinirate do 79 modulov.

  • Vmesnik vodila
  • IO-Link Master
  • Digitalni vhodno-izhodni moduli
  • Analogni vhodni modul

Festo Automation Suite

Z integracijo v programsko opremo za zagon je mogoče hitro, enostavno in zelo priročno konfigurirati, parametrirati in zagnati celotno topologijo sistema z oddaljenimi sistemi I/O CPX-AP-I in CPX-AP-A. Poleg oddaljenih vhodov/izhodov to velja tudi za široko paleto ventilskih otokov in naprav IO-Link, kot so aktuatorji in senzorji, pa tudi za celotne (elektromehanske) rešitve servopogonov.

Odločilne prednosti:

  • "Prisila" procesnih podatkov brez krmilnika in zapletenega programiranja med zagonom
  • Posodabljanje vdelane programske opreme naprave
  • Dostop do datotek z opisi naprav in njihov prenos
  • Neposreden dostop do priročnikov

Digitalizacija Industrija 4.0

Povezan s prehodom IoT družbe Festo, CPX-AP-I komunicira prek standardnih protokolov v oblaku, kot sta MQTT ali OPC UA, vse do oblaka. To bo v prihodnosti preprosto omogočilo napovedno vzdrževanje in nadzor stanja.

Ventilni otoki, vgrajeni neposredno v sistem CPX-AP-I

Sistemska komunikacija AP, ki je integrirana v vse prihodnje ventilne otoke družbe Festo, omogoča, da jih preprosto vključite v svojo aplikacijo. Že danes je mogoče obstoječe družine ventilnih otokov, kot sta VTUG ali MPA-L, preprosto vključiti neposredno v sistem prek njihovega vmesnika AP. Dodatno so opremljene z novimi funkcijami, kot so števci preklopnih ciklov ali nadzor napetosti obremenitve. Poleg tega je mogoča njihova povezava z oblakom. V prihodnosti bo to omogočilo uporabo inteligentnih orodij, kot so nadzorne plošče za preventivno vzdrževanje in nadzor stanja.