• Izdelki
  • Prenosi

Majhen, lahek, cenovno ugoden

Trend v diagnostični in terapevtski medicini so vedno manjši in lažji medicinski pripomočki. Pri mobilnih aplikacijah je poudarek na minimalni porabi energije, majhni teži in visoki zanesljivosti, na primer pri terapiji s kisikom. Za te zahteve je idealen proporcionalni ventil VEMP s piezo tehnologijo.

Kako deluje Piezo ventil VEMP

Regulacija tlaka: 3/3-potni ventil
Piezo ventil vsebuje dve upogibali in tri priključke. S to kompaktno rešitvijo je mogoč popoln nadzor tlaka. Ima eno upogibalo za odzračevanje in drugo za odzračevanje. Tretje stanje je zaprto, pri čemer se tlak ohranja. Konkretno je to videti takole:

Brez razvoja toplote

Zelo kompakten proporcionalni ventil VEMP potrebuje zelo malo energije (1 mW): brez toka ohranja svoje trenutno stanje, z majhnim tokom pa je mogoče spreminjati pretok. To pomeni, da se ne toplota ne razvija. Zato je 20-gramski izdelek idealen za uporabo v mobilnih napravah, kot so prenosne enote za terapijo s kisikom.

Sorazmerno obnašanje

Z ventilom VEMP je mogoče izjemno natančno in sorazmerno uravnavati pretok plina od 0 ... do 30 l/min, pa tudi tlak. S hitrostjo preklopa 15 ms se zelo hitro odzove na spremembo nastavljene vrednosti. Idealno za kisikovo/respiratorno terapijo, medicinske vzmetnice, oftalmologijo in dializo. Za krmiljenje pretokov ni potreben signal s pulznoširinsko modulacijo, nastavljeno vrednost je mogoče prilagoditi z enosmerno napetostjo.

Tih

Piezo tehnologija uporablja popolnoma drugačen mehanizem kot magnetni ventili. To pomeni, da ventil deluje tiho.