Lahek, kompakten kot 15mm kartušni ventil in z velikim pretokom do 210 l/min pri tlaku 2 bar: proporcionalni magnetni ventil VPWS je zaradi svoje kompaktne zasnove in visokega pretoka idealen za uporabo v medicinski tehnologiji. Primeren pa je tudi za druga področja aplikacije in industrijske segmente, kjer je treba regulirati pretoke plina od 5 l/min do 270 l/min.
Kisik, ogljikov dioksid, zrak, dušikov dioksid ali inertni plini: VPWS varno in natančno uravnava pretok plina. Ne le v medicinski tehnologiji, temveč tudi v aplikacijah v industriji elektronike in polprevodnikov ter v biotehnološki in farmacevtski industriji.
VPWS se izkaže kot močan pri sistemih za umetno dihanje in anestezijo, na primer pri obogatitvi zraka s kisikom za umetno dihanje bolnika. Proporcionalni ventil VPWS se lahko uporablja tudi v sistemih za laparoskopijo ali kolonoskopijo za doziranje ogljikovega dioksida, zraka ali drugih inertnih plinov.
Pri zobozdravstvenih vrtalnikih ali drugih kirurških instrumentih, ki jih poganja stisnjeni zrak, VPWS zanesljivo in natančno uravnava pretok zraka.