• Izdelki
  • Prenosi
  • Diagrams

Izjemno majhen in zelo varčen CMMT-ST z več protokoli

Želene Ethernetne protokole lahko preprosto ročno nastavite na regulatorju servopogona s stikalom DIL ali pa ga še enostavneje in udobneje izberete neposredno med zagonom v programu Festo Automation Suite.

Dosledna povezljivost: regulator servopogona CMMT – od 50 W do 12 kW

Servopogoni krmilijo servomotorje. Zato so odgovorni za rotacijske uporabe in skupaj z osjo za linearne premike v stroju. Regulatorji servopogonov so temeljna tehnologija avtomatizacije. Z družino CMMT smo popolnoma usposobljeni in imamo izkušnje.

1. Komunikacija na podlagi etherneta

  • Ena platforma regulatorjev servopogona za številna vodila
  • Enostavna integracija v rešitve za avtomatizacijo s krmilniki proizvajalcev Siemens, Rockwell, Beckhoff in drugih

Logotip servopogonov

2. Zelo majhne dimenzije

50 % kompaktnejši kot najmanjši CMMT-AS s skoraj enako zmogljivostjo

3. Zagon

Zagon brez napak v samo nekaj minutah s programom Festo Automation Suite

4. Sklopi parametrov

  • Optimalni parametri za optimalne čase ciklov in zanesljivost procesov
  • V krmilnik shranite do 3 sklope parametrov za kompleksne aplikacije

5. Integrirana standardna varnost

  • STO: varen izklop navora (SIL3/kat. 3 PL e)
  • SS1: varna zaustavitev 1 (tip c) ob uporabi ustrezne zunanje stikalne naprave in ustrezne napeljave
  • Konfiguracija je mogoča brez programske opreme

6. Priključek motorja in vmesnik za enkoder

Povezava z motorjem vdelane programske opreme in parametrov:

  • Optimalno s preverjenim koračnim motorjem EMMS-ST družbe Festo
  • Primerno za motorje BLDC (brezkrtačni motor na enosmerni tok)

Vmesnik za enkoder:
Za večjo natančnost pozicioniranja mehanike osi

7. Dinamično gibanje in natančno pozicioniranje

  • Od točke do točke
  • Interpolacija

8. Tehnični podatki

  • Najv. trajna moč: 300 W
  • Primarna napetost: 24...48 V DC
  • Tok motorja: 8 A / največ 10 A

Iz prakse