Zasučni pogon DFPD

Serija DFPD je opremljena s kombinacijo zobate letve in pastorka. Odlikuje jo konstanten potek navora v celotnem zasučnem območju. Zasučni pogoni DFPD omogočajo optimalno avtomatizacijo zapornih loput, krogelnih ventilov in loput za zrak.
  • Konstanten navor v celotnem območju vrtilnega kota 90° pri izvedbi z dvosmernim delovanjem
  • Izvedba s kotom zasuka 120°, 135°, 180° za velikosti 40, 120, 240, 480, dvosmerno delovanje
  • Priključek armature v skladu s standardom ISO 5211
  • Vzorec montažnih lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
  • Robustno in pohodno aluminijasto ohišje, enostavno za čiščenje
  • Dolga življenjska doba, majhna obraba
  • Povečana zaščita pred korozijo
Konfiguriraj izdelek
  • Poudarki izdelka
  • Izdelki
  • Prenosi

Prilagodljiva uporaba!

DFPD – novo merilo za zasučne pogone. Ne glede na to, ali gre za en sam pogon ali za del popolnoma avtomatiziranega procesnega ventila družbe Festo: zaradi navora 10 ... 2.300 Nm, kota vrtenja do 180° in proti koroziji odporne zasnove je DFPD z enojnim ali dvojnim delovanjem primeren za krogelne ventile, zaporne ali prezračevalne lopute v kemični in farmacevtski industriji ter industriji pijač pa tudi za rešitve na področju priprave vode.

Kompaktno in modularno

Kompaktno kombinacijo zobate letve in pastorka – zlasti v različici z enojnim delovanjem – je mogoče preprosto namestiti tudi na omejenem prostoru za vgradnjo. Široka paleta različic in standardizirane slike vrtanja v skladu z NAMUR VDI/VDE 3845 za pilotne ventile in številne običajne periferne naprave odpirajo številne možnosti uporabe. Prilagoditi je mogoče tudi končni položaj na obeh straneh, smer vrtenja pa je mogoče izbrati za enojno in dvojno delovanje DFPD.

Večja produktivnost zaradi optimizirane morfologije vzmeti

Morfologija vzmeti omogoča, da je območje pritiska optimalno opredeljeno za nalogo. V korakih po 0,5 bara lahko nastavite tlak od 2 ... 6 barov.

Za velika temperaturna območja

DFPD zanesljivo deluje tudi pri ekstremnih temperaturah: spekter nizkotemperaturnih in visokotemperaturnih različic sega od -50 ... do +150 °C.

Tehnični poudarki, ki jih predstavi produktni vodja

DFPD-C

DFPD-C: idealen za kemično industrijo!

Opremljena za zahtevno uporabo v kemični industriji: DFPD-C in DFPD-C-VDE2 z vmesnikom NAMUR v skladu z VDI/VDE 3847, trdo eloksiranimi zaključnimi pokrovi, regulacijskimi vijaki za končni položaj, odpornimi proti izpuhu, centrirnim obročem gredi in vezanim sklopom vzmeti iz neželeznih kovin predstavljata novo merilo za zasučne pogone v kemični industriji.

Prikaži vse različice DFPD-C

Konfigurator: avtomatizacija procesnih ventilov z DFPD

S konfiguratorjem za enote procesnih ventilov je izbira optimalne rešitve otročje lahka. Ko izberete parametre, vam konfigurator predlaga ustrezne kombinacije, vključno s sistemskim ID-jem in prenosom CAD – tako postane projektiranje hitrejše, varnejše in preprostejše.