Zásuvka s káblom KMPPE-B-5
161878
GTIN 4052568072124
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M16x0,75 podľa EN 61076-2-106
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
5 m