Ručný posuvný ventil VBOH-32-G34
1629664
GTIN 4052568243289
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1
G3/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
7691 l/min
Rozmer rastra
57.5 mm
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 12 bar