Nástrčný prípoj QS-3/8-6

190645

GTIN 4052568042806

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
5 mm