Elektromagnetický ventil VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7-1C1

575686

GTIN 4052568224103

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 zatvorený
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický