Nástrčná L-prípojka NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
GTIN 4052568059828
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit M7
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 20 bar
Teplota okolia
0 °C - 150 °C
Menovitá šírka
3.25 mm