Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L

8033022

GTIN 4052568282226

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický