Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-AZTR-D2-1T1L
8034967
GTIN 4052568284336
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x2/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický