Spojovacie vedenie NEBC-R3G4-ES-2-N-S-R3G4-ET

8188953

GTIN 4052568781477

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
RJ45 podľa IEC 60603-7-3
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
RJ45 podľa IEC 60603-7-3
Dĺžka kábla
2 m