Ventily sú pneumatické komponenty používané v automatizačnej technike na riadenie pohonov, ako sú valce, bezpiestové valce, motory alebo uchopovače. Pokiaľ ide o samotné ventily, rozlišujeme medzi pneumaticky ovládanými ventilmi, elektrickými ventilmi a ručne ovládanými ventilmi, ktoré spoločnosť Festo ponúka v mnohých rôznych prevedeniach a variantoch. Okrem toho ponúkame aj ventily určené na použitie s ventilovými terminálmi, a to v závislosti od požiadaviek systému.
Keď v tejto fáze vyberáte ventily, zvyčajne dokončujete montáž alebo vymieňate súčiastky. Najrýchlejšie výsledky dosiahnete tak, že najskôr zvolíte správnu funkciu ventilu a potom k nej prispôsobíte typ ventilu.
Pneumatika sa v priemyselnej automatizácii využíva na prenos pohybu alebo sily, a to zvyčajne pomocou stlačeného vzduchu. Samotný pohyb zabezpečujú pohony, ktoré sú v automatizačnej technike riadené ventilmi alebo ventilovými terminálmi.
Súčasti jednoduchého pneumatického systému (príklad):
Ak riešite problémy s rýchlosťou, opakovateľnosťou alebo dĺžkou cyklu, často sa zameriavate na reguláciu prietoku ventilu a správanie odfukového systému — nielen na pohon.
Ventily Festo je možné používať vo všetkých oblastiach alebo ich individuálne konfigurovať v závislosti od konkrétneho použitia. Okrem smerových ventilov, uzatváracích ventilov, regulátorov prietoku alebo tlaku obsahuje náš sortiment aj piezoelektrické ventily – proporcionálne regulátory tlaku, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou a minimálnou spotrebou energie.
Směrový ventil sa používa na zmenu, otvorenie alebo zablokovanie prúdu stlačeného vzduchu v pneumatickom systéme.
Elektricky a pneumaticky ovládané rozvádzacie ventilyod Festo:
Procesné a ventily pre média od Festo riadia tok rôznych tekutín vo vašom stroji pri chladení, mazaní, čistení, umývaní a sterilizácii, alebo pri dávkovaní a miešaní, a to bez ohľadu na to, či sa používajú pre plyny, vysoko viskózne tekutiny, pasty alebo granuláty.
Regulačné ventily – nazývané tiež priechodové ventily alebo škrtiace ventily – sa v pneumatike používajú na reguláciu prietoku stlačeného vzduchu.
Prietokové ventilyod Festo:
Funkčná bezpečnosť aplikácie je kľúčová, najmä v pneumatike, keďže – na rozdiel od elektrických systémov – sa tu zvyčajne pracuje s bežnými hardvérovými komponentmi. Okrem podrobných informácií o produktoch na našej webovej stránke sú vám k dispozícii naši projektanti, ktorí vám poskytnú odborné poradenstvo, kým sa s systémom dôkladne zoznámite. Táto služba vám ponúka rýchlejší a cenovo výhodnejší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť vášho systému.
Presne to, čo hľadáte: ventily a ventilové terminály spoločnosti Festo vyhovujúce normám, určené na všeobecné aj špecifické úlohy. Spoločnosť Festo ponúka to správne riešenie pre každú požiadavku. Nechajte sa inšpirovať našimi najzaujímavejšími produktmi pre priemyselnú automatizáciu.
Rovnako ako každý ventil, aj pneumatické ventily majú regulačnú funkciu, ktorá určuje množstvo plynu alebo stlačeného vzduchu, ktoré môže ventilom pretekať. V prípade pneumatického ventilu je prietok riadený pneumatickým signálom.
Na ovládanie pohonov sa môžu používať elektrické ventily s pilotným ovládaním alebo pneumatické ventily. Elektrické ventily s pilotným ovládaním je možné ovládať pomocou 12 V, 24 V alebo 230 V. Bežnými variantmi sú napríklad 3/2- alebo 5/2-cestné ventily. Pneumatické ventily sa naopak ovládajú stlačeným vzduchom.
Sortiment ventilov a ventilových terminálov spoločnosti Festo zahŕňa: