Pohony a akčné členy

Pre automatizáciu výroby ponúkame vo Festo pohony a pohony pre širokú škálu aplikácií. Okrem pneumatických pohonov, ktorých uvedenie do prevádzky je mimoriadne jednoduché a cenovo výhodné, ponúkame aj servopneumatické polohovacie systémy pre riadenú pneumatickú polohovaciu techniku, ako aj elektrické pohony pre flexibilné lineárne alebo rotačné polohovanie. Naše pohony a akčné členy sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu ako srdce pneumatického a elektrického riadenia a pohonnej techniky.

Použitie pohonov a akčných členov

Klasickými oblasťami použitia pneumatických pohonov sú mechanické pohyby ako upínanie, zdvíhanie, spúšťanie, uchopenie, zastavenie a mnohé ďalšie. Servopneumatické pohony sa primárne používajú v "mäkkej" polohovacej technike vďaka pohonnému médiu stlačeného vzduchu. Typické oblasti použitia techniky elektrických pohonov nájdeme v celej automatizačnej technike, najmä v oblasti polohovania.

Pneumatický valec

Sortiment pneumatických valcov Festo zahŕňa valce s piestnou tyčou a bezpiestové valce (lineárny pohon), otočné valce, tandemové, viacpolohové a dorazové valce, ako aj upínacie a napínacie valce, pohony s lineárnym vedením a mechom a membránové valce. Ponúkame veľa normalizovaných valcov so štandardizovanými rozmermi a montážnymi rozhraniami. Pokiaľ ide o rozmery, normalizované valce sú identické s normou. Existujú normy pre valce s piestnou tyčou v okrúhlom prevedení (ISO 6432), v kompaktnom prevedení (ISO 21287) a pre profilové valce a valce ojnice (ISO 15552).

Pneumatické pohony

Servopneumatické polohovacie systémy

Ako svetový líder v oblasti servopneumatických systémov predstavuje spoločnosť Festo už 3. generáciu systémov servopneumatických pohonov. Naše systémy pozostávajú vždy z valca so systémom merania polohy, proporcionálneho smerového ventilu a regulátora polohy / ovládača osí a ponúkame aj samostatné systémy na meranie polohy, rozhrania snímačov, ako aj káble a príslušenstvo. Tieto cenovo výhodné systémy sa využívajú najmä pri premiestňovaní hmotností >10 kg.

Servopneumatické polohovacie systémy

Elektrické pohony

V oblasti elektrických servopohonov ponúkame elektrické osi, valce a mini sane, ako aj elektrické otočné servomotory a dorazy, ako aj manipulačné moduly a príslušenstvo k servomotorom. Okrem odlíšenia typu pohonu ako je vretenový pohon alebo pohon ozubeným remeňom zohráva dôležitú úlohu vedenie. Tu zvyčajne rozlišujeme klzné vedenia, recirkulačné guľôčkové ložiská a valčekové vedenia. Elektromechanika sa vyznačuje predovšetkým svojou robustnosťou a tuhosťou, ako aj presnosťou a dynamikou. Napríklad lineárna mechanika dosahuje rýchlosť až 10 m/s, zrýchlenie až 50 m/s² a presnosť opakovania +/- 15 µm. Štandardne sú k dispozícii zdvihy do 8,5 m.

Elektrické pohony

FAQ - Často kladené otázky jednoducho vysvetlené

Ako fungujú pneumatické pohony?

V pneumatickom valci sa stlačený vzduch používa na to, aby sila pôsobila na piest valca, a tak ním pohybovala v určitom smere. Pohyb piestu sa prenáša na pohybované časti cez piestnu tyč alebo magnetické pôsobenie. Pneumatický valec je akčný člen poháňaný stlačeným vzduchom, zvyčajne do maximálnej hodnoty 12 barov, na vytvorenie priameho alebo rotačného pohybu. Rozlišujú sa jednočinné a dvojčinné valce (pracuje sa iba v jednom smere alebo v oboch smeroch).

Ako funguje servopneumatická polohovacia technológia?

Servopneumatika predstavuje v spoločnosti Festo regulovanú pneumatickú polohovaciu techniku. Servopneumatika je vždy systém, pomocou ktorého sa pneumatický valec môže polohovo riadeným spôsobom pohybovať do určitej cieľovej polohy alebo je možné generovať určenú cieľovú silu riadeným spôsobom. Vďaka stlačiteľnému hnaciemu médiu, vzduchu, je servopneumatika „mäkkou“ polohovacou technikou. Ak je pohon v regulovanej polohe, je možné ho príslušne veľkou vonkajšou silou odtlačiť.

Ako fungujú elektrické pohony?

V prípade elektrických servopohonov alebo techniky elektromechanického pohonu sa rozlišuje lineárny a rotačný pohon. Elektrický motor (servo alebo krokový motor) poháňa ozubený remeň alebo vreteno, ktoré zase lineárne posúva sane. V prípade rotačných pohonov a rotačných modulov poháňa elektromotor priamo vnútorný rotačný mechanizmus. Servo alebo krokový motor sa ovláda pomocou príslušného ovládača servopohonu.