Pneumatické valce sú komponenty, ktoré sa pohybujú so stlačeným vzduchom ako médiom, a preto sa nazývajú aj valce na stlačený vzduch. Pneumatické pohony sú obzvlášť cenovo výhodné riešenie pre veľké množstvo oblastí použitia – aj pre tie najnáročnejšie podmienky prostredia – a vyznačujú sa obzvlášť jednoduchým uvedením do prevádzky. Dosiahnuteľné rýchlosti sú od 10 mm/s do 3 m/s. Pneumatické valce sú robustné a vďaka stlačiteľnosti vzduchu poddajné, vďaka čomu sú odolné voči vysokým vonkajším silám.
Pneumatické valce sa používajú v mnohých aplikáciách v automatizačnej technike / automatizácii tovární. Typickými oblasťami použitia pneumatických pohonov sú upínanie, zdvíhanie, spúšťanie, posúvanie, ťahanie, podávanie, otáčanie, uchopenie, upnutie a podržanie, spájanie, zastavovanie, lisovanie, razenie a iné.
Sortiment pneumatických valcov Festo zahŕňa valce s piestnou tyčou a bezpiestové valce (lineárny pohon), otočné valce, tandemové, viacpolohové a dorazové valce, ako aj upínacie a napínacie valce, pohony s lineárnym vedením a mechom a membránové valce. Ponúkame veľa normalizovaných valcov so štandardizovanými rozmermi a montážnymi rozhraniami. Pokiaľ ide o rozmery, normalizované valce sú identické s normou. Existujú normy pre valce s piestnou tyčou v okrúhlom prevedení (ISO 6432), v kompaktnom prevedení (ISO 21287) a pre profilové valce a valce ojnice (ISO 15552).
Valce s piestnou tyčou Festo sú pneumatické pohony na vykonávanie lineárnych pohybov. Energia aplikovaná na piest sa prenáša cez piestnu tyč na pohybované časti. Valce s piestnou tyčou sú dostupné ako kruhové valce, profilové valce, kompaktné valce, valce s krátkym zdvihom, ploché valce, miniatúrne valce, skrutkovacie alebo nerezové valce.
Valce bez piestnej tyče sú pneumatické valce a – ako už názov napovedá – zaobídu sa bez piestnej tyče. Ale aj bez piestnej tyče vykonávajú lineárny pohyb, preto sa označujú aj ako lineárne pohony. Valce bez piestnej tyče sa používajú hlavne v aplikáciách s väčšími zdvihmi, napríklad ako základný pohon vo viacosovom portáli alebo pri podávacích úlohách.
Pneumatické rotačné pohony / kyvné pohony od Festo umožňujú rotačné pohyby až do uhla natočenia 270°. Či už s kyvnou lopatkou alebo ozubeným prevodom: najvyššia úroveň presnosti je rovnako charakteristická ako vysoký výkon a rozmanitosť pohonov. Naše pneumatické pohony sa používajú vo veľkom množstve priemyselných odvetví v automatizácii tovární.
Ide o dva identické valce s profilovou rúrou typu DNC zoradené za sebou, ktoré zdvojnásobujú posuvnú silu v oboch smeroch pohybu. Tandemový valec má konštrukciu, ktorá je definovaná radom kompaktných pneumatických valcov. Pneumatické viacpolohové pohony sú dostupné ako variant s dvomi samostatnými valcami a ako verzia s dvomi až piatimi valcami zapojenými do série.
Vodiace valce Festo – pohony s vodiacimi tyčami a lineárnymi vedeniami – sú pneumatické pohony a patria medzi „ťažných koní“ priemyselnej automatizácie. Nájdete tu rôznorodé využitie v aplikáciách ako je zdvíhanie, lisovanie, ťahanie, lisovanie, napínanie, zastavovanie, držanie, rezanie, oddeľovanie a mnoho ďalších. Oba typy vodiacich valcov spájajú výhody lineárneho pohybu s výhodami vedenia a vyznačujú sa obzvlášť vysokou úrovňou stability.
Rozdeľovače Festo sa využívajú v manipulačnej technike na celom svete. Uľahčujú proces podávania obrobkov a používajú sa vtedy, keď sa priebežne prichádzajúce obrobky musia oddeľovať a jednotlivo privádzať do zariadenia v smere prúdenia. Zastavovacie valce sú pneumatické valce, ktoré sa používajú na tlmené alebo netlmené zastavenie pohybov strojov alebo nosičov obrobkov na dopravníkových systémoch. Zastavovacie valce s tlmením môžu na dopravníkových systémoch zastaviť bremená s hmotnosťou až 800 kg.
Upínacie valce držia alebo upínajú obrobky buď priamo pomocou pneumaticky ovládaného upínacieho prvku, alebo pomocou kinematiky. V neaktívnom stave je upínací prvok vyklopený z pracovnej oblasti. Pomocou kinematiky je možné dosiahnuť veľmi vysoké prídržné sily pri malom výdaji energie.
Mechové a membránové pohony patria do samostatnej pneumatickej triedy so špeciálnymi vlastnosťami. Napríklad nemajú efekt stick-slip. Môžu byť použité rôznymi spôsobmi ako prvky pohonu alebo ako pneumatické pruženie.
Pomocou pneumatických otočných stolov je možné realizovať nekonečné otočné pohyby. Otočné stoly sa používajú napríklad pri montáži. Variabilný smer otáčania a ľubovoľné delenia umožňujú široké použitie.
Tlmiče nárazov absorbujú energiu pohybujúceho sa akčného člena. Pohyb piestu pohonu sa zastaví pomocou gumených prvkov a/alebo hydraulicky. Pomerne jemný doraz pred koncovou polohou bráni silným nárazom rovnako ako vratná pružina a chráni tiež pohon a časti stroja pred opotrebením alebo poškodením.
Festo ponúka upevňovacie prvky pre pohony a snímače, nástavce na piestnice, lineárne vedenia, príslušenstvo pre priamu montáž ventilov, blokovacie prvky, voľnobežky, príslušenstvo pre tlmiace prvky a príslušenstvo špecifické pre pohon ako prídavné diely a príslušenstvo pre pneumatické valce.
V pneumatickom valci sa stlačený vzduch používa na to, aby sila pôsobila na piest valca, a tak ním pohybovala v určitom smere. Pohyb piestu sa prenáša na pohybované časti cez piestnu tyč alebo magnetické pôsobenie. Pneumatický valec je akčný člen poháňaný stlačeným vzduchom, zvyčajne do maximálnej hodnoty 12 barov, na vytvorenie priameho alebo rotačného pohybu. Rozlišujú sa jednočinné a dvojčinné valce (pracuje sa iba v jednom smere alebo v oboch smeroch).
Na jednočinnom pneumatickom valci je len jedna prípojka pre stlačený vzduch. Vstupujúci stlačený vzduch pohybuje piestom v jednom smere. V tomto smere sa vytvára sila valca. Ak by sa piest mal vrátiť do základnej polohy, jednoducho necháte vzduch z valca uniknúť. Mechanická pružina tlačí piest späť do základnej polohy. Aby nedochádzalo k pretlaku alebo podtlaku v komore druhého valca pohybom piestu, je táto časť vybavená vetracím otvorom.
Výhody:
Nevýhody:
Dvojčinný valec potrebuje pre každý smer pohybu stlačený vzduch. Pri tomto type valca sa sila vytvára v smere vysúvania a zasúvania pomocou stlačeného vzduchu. Najjednoduchšie ovládanie dvojčinného valca je realizované 5/2-cestným ventilom.
Výhody:
Nevýhody: