Kruhové valce Festo sú pneumatické valce s piestnou tyčou, ktoré je možné vďaka svojmu okrúhlemu tvaru inštalovať, aby sa ušetrilo miesto – dokonca aj v stiesnených priestoroch. Všetky kruhové valce majú spoločné vysoký kilometrový výkon a dlhú životnosť, ako aj rýchlu a jednoduchú montáž. Valce s piestnou tyčou sú dostupné ako dvojčinné, tak aj jednočinné pohony, ako aj pneumatické valce podľa normy ISO 6432. Na zisťovanie polohy piestu je možné pomocou súpravy pripevniť snínače koncových polôh k rúre valca.
Ďalšie produkty nájdete v našej kategórii: Valce s piestnou tyčou
Kruhové valce Festo ponúkajú širokú škálu variantov pre široké spektrum aplikácií. Napríklad pre obzvlášť stiesnené montážne priestory ponúkame skrátenú verziu štandardného valca, ktorá je ešte kompaktnejšia a šetrí hmotnosť. Okrem elastického alebo pneumaticky nastaviteľného tlmenia koncovej polohy ponúka Festo aj samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncovej polohy, ktoré nevyžaduje nastavovaciu skrutku. Samonastaviteľné tlmenie koncovej polohy šetrí čas pri montáži a optimálne sa prispôsobuje zmenám zaťaženia a rýchlosti. Môžete si tiež vybrať medzi priemermi piestov od 2,5 mm do 100 mm.