Snímače polôh valca

Sú to snímače, ktoré prostredníctvom magnetického poľa alebo jazýčkového kontaktu rozpoznávajú magnetické pole piestového magnetu. Používajú sa na binárnu spätnú väzbu polohy piesta z pneumatických pohonov . Približovacie snímače, namontované v požadovanej spínacej polohe v drážke valca, vydávajú štandardný spínací signál 24 V, keď je detekované magnetické pole piestu.

Ďalšie produkty nájdete v našich kategóriách: Snímače , Pneumatické pohony

Bezdotykové spínače od Festo: Špeciálne riešenia pre špeciálne požiadavky

Bezdotykové spínače Festo sú prispôsobené a optimalizované pre pohony Festo. Detekujú magnetické pole permanentných magnetov, ktoré sú zabudované v pieste valca a tým nepriamo indikujú polohu piestnej tyče. Sortiment zahŕňa bezdotykové spínače pre štandardné aplikácie a riešenia pre špeciálne aplikácie.

Bezdotykové snímače do drážky T

Bezdotykové snímače pre T-drážky sú dostupné ako elektronické verzie a s jazýčkovým kontaktom. Okrem štandardných riešení ponúka sortiment spínačov aj varianty pre takmer všetky priemyselné segmenty, ako napr B. odolný voči zváraciemu poľu, 230 V, vysoká teplota 120 °C, nízka teplota -40 °C, bezpečný pre potraviny, odolný voči kyselinám, odolný voči chladiacemu mazivu, vonkajšie použitie, ATEX, napájacie napätie 5 V.

Snímače polôh valca do drážky T

Snímače polôh valca do drážky C

Snímače polôh valca pre C-drážky sú dostupné v elektronickej verzii a s jazýčkovým kontaktom. Elektronické snímače sú preferovaným riešením pre všetky aplikácie v automatizácii výroby, najmä pri vysokých rýchlostiach cyklov. Najuniverzálnejším radom snímačov je SMT-10M.

Snímače polôh valca do kruhovej drážky

FAQ - Často kladené otázky jednoducho vysvetlené

Čo sú snímače polôh valca?

Sú to snímače, ktoré prostredníctvom magnetického poľa alebo jazýčkového kontaktu rozpoznávajú magnetické pole piestového magnetu. Sú pripevnené v požadovanej spínacej polohe v drážke T alebo v okrúhlej drážke valca a pri detekcii magnetického poľa piestu vydávajú štandardizovaný 24 V spínací signál.

Na čo slúžia snímače polôh valca?

Pneumatický valec je súčasťou pneumatického pohonného systému, ktorý využíva stlačený vzduch ako médium na vytváranie pohybu. Snínače koncových polôh poskytujú binárnu spätnú väzbu o polohe piestu pneumatických pohonov.

Aké Snímače polôh valca sú v ponuke Festo?

Bez ohľadu na to, či to vyžaduje prostredie alebo úloha: spínače polôh Festo sú k dispozícii v širokej škále verzií, ktoré možno použiť na splnenie takmer každej požiadavky. V našom programe nájdete aj správne príslušenstvo na upevnenie. Niektoré príklady:

  • ATEX
  • 230 V
  • Bezpečnosť
  • Zváracie pole
  • Chladiace mazivo
  • Kyseliny a zásady
  • Vysoká teplota 120°C
  • Nízka teplota -40 °C
  • Kontakty bez potenciálu
  • Krátke typy pre uchopovače
  • Priame zástrčkové pripojenie na kryte spínača
  • Potravinársky priemysel