Čo sú to snímače polohy?

Snímače polohy sa v zásade chápu ako tri rôzne výrobky: Samotné snímače, takmer univerzálne použiteľné snímače polohy a systémy na meranie posunu. Všetky tieto produkty kontrolujú a monitorujú automatizované sekvencie pohybu, a preto sú nepostrádateľné v priemyselných aplikačných procesoch.

Snímače polohy Festo

Na snímanie polohy sú k dispozícii aj zložitejšie alebo programovateľné riešenia, ktoré sú optimalizované pre určité pohony a dajú sa použiť iba na nich. To platí aj pre snímač polohy Festo SRBS , ktorý sa používa na detekciu rotačného pohybu hriadeľa na otočných pohonoch DRVS a DSM . Funkcie SRBS sú:

  • Rýchla montáž snímača bez manuálneho hľadania spínacích bodov
  • Nie je potrebný prepojovací kábel, pretože snímač obsahuje 2 spínacie body
  • 2 spínacie výstupy 24 V
  • Snímací rozsah > 270°
  • Robustné, bezkontaktné a zapuzdrené snímanie polohy s dlhou životnosťou

V našom produktovom portfóliu je aj snímač polohy SMH pre naše uchopovače HGD / HGPP / HGR a HGW . Senzor musí byť pripojený k vyhodnocovacej jednotke a je založený na princípe magnetického Hallovho merania. V závislosti od polohy uchopovača sa v snímači polohy generuje analógový elektrický signál. Konverzia na 2 digitálne výstupné signály (zodpovedajúce 2 polohám čeľustí chápadla) sa vykonáva pomocou prevodníkov signálov SVE4.

Prevodník polohy Festo

Snímače polohy sa používajú na analógovú spätnú väzbu o pohybe piestu v určitej detegovanej oblasti v aplikáciách, ako je lisovanie, skrutkovanie, upínanie, detekcia dobrých a chybných dielov atď. Dokážete rozpoznať magnetické pole piestového magnetu v širokom rozsahu a vyhodnotiť ho s vysokou opakovateľnou presnosťou polohy. Informácie sa odovzdávajú ako štandardizovaný analógový signál 0 – 10 V, 4 – 20 mA alebo cez IO-Link. Prístroje navyše umožňujú programovanie na predbežné vyhodnotenie informácií o signáli priamo vo vysielači.

V ponuke spoločnosti Festo nájdete štyri rôzne snímače polohy, ktoré sú založené na princípe magnetického Hallovho merania, ale líšia sa veľkosťou, a teda aj detekčným rozsahom. SDAS-MHS a SMAT-8M sú malé prevodníky polohy, a preto sú ideálnym riešením pre kompaktné valce a uchopovače. SDAS-MHS ponúka aj možnosť naprogramovať dva spínacie body priamo na jednotke. Tým sa ušetrí inštalácia druhého valcového spínača na malých pohonoch. SDAT-MHS je univerzálne riešenie s detekčným rozsahom do 160 mm, 0...10 V, 4...20 mA, IO-Link a programovateľným spínacím výstupom. Naše snímače polohy poskytujú presné výsledky, skvele sa hodia do pneumatických strojov a aplikácií a zaujmú najvyššou spoľahlivosťou.

Systémy merania dráhy Festo

Systémy merania dráhy merajú vzdialenosť medzi objektom a zvoleným referenčným bodom, ale používajú sa aj na úlohy polohovania. Naše portfólio obsahuje množstvo produktov pre širokú škálu požiadaviek.

Na základe magnetostrikčného princípu merania ponúkame systém merania dráhy MME-MTS-TLF , ktorý funguje úplne bezkontaktne a absolútne. Ide o vodivý plastový potenciometer, ktorý umožňuje používateľovi dosiahnuť vysokú rýchlosť posunu. MME-MTS-TLF sa používa najmä v servopneumatickej polohovacej technike a na mäkké zastavenie.

Ďalším snímačom posunu je MLO-POT-LWG - absolútny merací potenciometer s vysokým rozlíšením. Má zástrčkové pripojenia a je vhodný pre zdvihy 100 ... 750 mm. Charakteristickým znakom tohto výrobku je jeho dlhá životnosť.

Snímač posunu Festo MLO-POT-TLF ponúka vysoké rýchlosti posunu a dlhú životnosť. Je to absolútny merací vodivý plastový potenciometer s vysokým rozlíšením a zásuvnými prípojkami, ktorý možno použiť v rozsahu zdvihu 225 ... 2000 mm.