Snímače prietoku

Snímače prietoku merajú prietok kvapalných alebo plynných médií. Používajú sa na monitorovanie objemového alebo hmotnostného prietoku v riadiacom systéme. S monitorovaním prietoku možno jednoduchšie realizovať diagnostiku a procesy monitorovania stavu: Zmena prietoku je často indikátorom budúcich problémov. Jednoduchšie snímače, takzvané prietokové vysielače, zobrazujú fyzikálnu meranú veličinu ako elektrický signál. Väčšina snímačov prietoku má digitálne spínacie výstupy alebo dokonca digitálne a analógové výstupy.

Prietokomer od Festo

Snímače prietoku sú ideálne na meranie prietoku v nasledujúcich aplikáciách

  • meranie prietoku a spotreby vzduchu na zaznamenávanie energetickej účinnosti
  • monitorovanie úniku
  • detekcia vyzdvihnutia veľmi malých častí (najmenšie vákuové prísavky)
  • kontrola prítomnosti
  • skúška tesnosti

Prietokomery SFAB – s IO-Link

Mimoriadne komunikatívne: Všetky namerané údaje sa prenášajú do riadiacej jednotky cez komunikačné rozhranie IO-Link. Vaše výhody: ukladanie dát, vzdialená parametrizácia a znížená náročnosť zapojenia. PNP alebo NPN? NIE alebo NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V alebo 4 ... 20 mA SFAB dokáže robiť všetko v jednom zariadení. Elektrické výstupy je možné prepínať medzi PNP a NPN pomocou softvéru. To tiež uľahčuje skladovanie, znižuje náklady a zabezpečuje väčšiu flexibilitu. Pre rýchle a bezpečné uvedenie do prevádzky je možné všetky nastavenia vykonané pre snímač replikovať, tj môžu byť prenesené na iné identické snímače v priebehu niekoľkých sekúnd. V porovnaní s manuálnym uvedením do prevádzky je to oveľa menej náchylné na chyby.

Jednoduché ovládanie: Nový dizajn s väčšími tlačidlami a intuitívna navigácia v menu na prehľadnom displeji umožňuje jednoduché a bezpečné ovládanie. SFAB spoľahlivo meria prietok a objem a zaznamenáva teplotu. Spotrebu energie možno optimalizovať, pretože napríklad rýchlo identifikujete netesnosti. Spoľahlivé, aj keď sa vyžaduje vyššia trieda ochrany a presnosť – napríklad pri striekacích pištoľách na farby v automobilovom priemysle. Vďaka detekcii teploty môžete stabilne riadiť procesy: Odchýlne teploty môžu napr. B. označujú chybné komponenty.

Snímač prietoku SFAB

Prietokomery SFAH – kompaktné a univerzálne

SFAG monitoruje prietok stlačeného vzduchu a nekorozívnych plynov. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii, rozmanitým možnostiam montáže a priestorovo úsporným nastaviteľným uhlovým prípojkám QS je vhodný pre mnoho rôznych odvetví. Konštrukcia bypassu SFAH znižuje náchylnosť na rušenie časticami a vlhkosťou. Hodnota prietoku sa prenáša do pripojeného regulátora ako spínací signál, analógový signál alebo cez IO-Link®.

Mnoho oblastí použitia: 8 rozsahov prietoku od 0,002 l/min... 200 l/min robí veľmi presnú premennú SFAH pri použití. Či už monitorovanie procesov, spätná väzba pri manipulácii s malými dielmi, sledovanie spotreby, testovanie netesností, sledovanie formovacieho plynu alebo sledovanie objektov pomocou merania vzduchovej medzery: SFAH dokonale ovláda všetky disciplíny.

Rýchla inštalácia, jednoduchá obsluha: SFAH nevyžaduje vstupné sekcie. Konektory QS a konektory L1 a M8 zaisťujú rýchle uvedenie SFAH do prevádzky. Intuitívna navigácia v menu na prehľadnom displeji a konfigurovateľná zmena farby celého displeja zaisťujú jednoduchú a bezpečnú obsluhu.

Snímač prietoku SFAH

Prietokové snímače SFAM – obzvlášť pohodlné

vysoký prietok, kompaktný – a skorý štart! Jedinečné: skorý štartovací bod na úrovni 1 % pre maximálnu dynamiku. Z 10... 1 000 l/min až 150... 15 000 l/min: čistá rezerva zdola. Modulárne prietokomery SFAM-62 a SFAM-90 fungujú buď ako samostatné zariadenia alebo ideálne kombinované s úpravami vzduchu série MS.

Bezpečné a pohodlné: SFAM poskytuje informácie o absolútnom prietoku s prahovými hodnotami – vždy presné vďaka extrémne veľkému rozsahu merania. Displej s vysokým kontrastom uľahčuje nastavenie spínacieho bodu. Nastaviteľné: normy DIN 1343, ISO 2533 a ISO 6358. To eliminuje potrebu výpočtov prietoku.

Vpravo alebo vľavo? Prietok tekutiny jednosmerného snímača prietoku je voliteľný: zľava doprava alebo sprava doľava. Flexibilná inštalácia: Kompaktný dizajn zariadenia SFAM je dôsledne citlivý na priestor. Prietokomer je možné jednoducho kombinovať s jednotkami úpravy vzduchu MS6/MS9 a inovatívna technika pripojenia šetrí ďalšie inštalačné práce.

Snímač prietoku SFAM

Prietokový snímač SFAW – monitoruje tekuté médiá

Ideálny na monitorovanie chladiacich okruhov, ako sú zváracie pištole v automobilovom priemysle alebo pre front-end aplikácie v polovodičovom priemysle a elektronike: Prietokový senzor SFAW meria prietok, spotrebu a teplotu vody v meracích rozsahoch 1,8... 32 l/min a 5... 100 l/min.

Či už ide o vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu, puzdro snímača a displej možno otáčať a jednoducho zarovnať - dokonca aj po inštalácii!

Jednoduché použitie: Má veľký, ľahko čitateľný, trojfarebný modro/bielo/červený LCD displej, aby ste okamžite zistili, či je prietok v poriadku. Rýchle uvedenie do prevádzky aj pomocou učenia alebo s prehľadnou funkciou 3-tlačidlového menu.
Odolná konštrukcia: Konštrukcia s krytím IP65 umožňuje použitie v náročných podmienkach.

Snímač prietoku SFAW

Snímač prietoku SFTE

Okrem našich prietokomerov ponúkame snímač prietoku SFTE. Najlepšie sa hodí na monitorovanie stlačeného vzduchu a nekorozívnych plynov. Na snímanie prietoku sa nelinearizovaný signál snímača vydáva ako analógový napäťový signál.

  • Kompaktný tvar
  • Univerzálne zaznamenávanie prietoku
  • Jednoduchá inštalácia
  • Bezpečné použitie Pick and Place najmenších obrobkov

Snímač prietoku SFTE