Maznica stlačeného vzduchu

Maznica je zariadenie umiestnené za vzduchovým kompresorom. Zvyčajne sa skladá z malej nádoby so zásobou mazacieho oleja a dávkovacieho mechanizmu, ktorý dávkuje odmerané množstvo oleja do prúdu vzduchu. Olej znižuje opotrebovanie vysoko namáhaných pneumatických pohonov a zabraňuje tvorbe hrdze a vlhkosti. Sortiment spoločnosti Festo zahŕňa nielen jednotlivé príslušenstvo, ako sú maznice, ale aj kompletné kombinácie servisných jednotiek, ktoré vám v závislosti od oblasti použitia ponúkajú aj ďalšie príslušenstvo pre servisnú jednotku, ako sú montážne ventily stlačeného vzduchu, regulačné ventily filtrov, filtre, vypínacie ventily a rozbočovacie moduly.

Na toto treba pri maznici stlačeného vzduchu dbať

Je dôležité použiť správny typ oleja pre vašu aplikáciu, pretože použitie nesprávneho oleja môže viesť k problémom, ako je znížená účinnosť alebo dokonca poškodenie pneumatických komponentov. Dôležitá je aj údržba a správne plnenie maznice, pretože nedostatočné mazanie môže viesť k predčasnému opotrebovaniu a poruche kompresora.

Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu radu MS

S kombináciami úprav vzduchu MS od spoločnosti Festo môžete komplexne pripraviť stlačený vzduch pre rôzne aplikácie. Jednotky sa vyznačujú širokou škálou nastavení, vysoko funkčnými komponentmi a širokou ponukou služieb. To znamená, že sa dajú použiť samostatne pre jednoduché štandardné aplikácie alebo aj pre veľmi špecifické riešenia s najvyššími požiadavkami na kvalitu. Vďaka modulárnej konštrukcii sú možné preddefinované kombinácie zo skladu, ale aj jednotlivé komponenty, kompletné riešenia pripravené na inštaláciu alebo voľne konfigurovateľné kombinácie úpravných jednotiek, ktoré v závislosti od aplikácie pozostávajú z regulačných ventilov filtrov, mazníc, snímačov, sušičov, bezpečnostných funkcií, snímačov prietoku, spínacích ventilov, rozbočovacích modulov, montážnych ventilov stlačeného vzduchu a filtrov. Vďaka jednoduchému systému pripojenia možno jednotlivé moduly vymeniť aj rýchlo - bez nutnosti demontáže celej jednotky. Mnohé komponenty v kombináciách úpravných jednotiek sú tiež certifikované podľa noriem UL a ATEX.

Možné komponenty pre kombinácie zariadení na úpravu vzduchu

Kombinácie jednotiek úpravy radu MS sa môžu skladať z nasledujúcich komponentov:

  • Tlakové regulačné ventilyMS-LFR: Tento komponent kombinuje filter a ventil na reguláciu tlaku. Jemnosť filtra je 5 alebo 40 μm.
  • Tlakové regulačné ventilyMS-LFR-B: Toto zariadenie tiež kombinuje ventil na reguláciu tlaku a filter v jednom polymérovom kryte. Jemnosť filtra je aj tu 5 alebo 40 μm.
  • Filter s aktívnym uhlímMS-LFX: Je vhodný na odstraňovanie nadbytočných a plynných zložiek oleja.
  • Odlučovač vodyMS-LWS: Tento komponent dokáže odstrániť kondenzovanú vodu zo stlačeného vzduchu bez údržby.
  • MaznicaMS-LOE: Maznica pridáva do stlačeného vzduchu presne nastavené množstvo oleja. Podiel olejovej hmly je úmerný prietoku stlačeného vzduchu.
  • Zapínací ventilMS-EE-B: Jedná sa o elektricky ovládaný zapínací ventil v polymérovom tele. Používa sa na pomalé natlakovanie a odvetranie pneumatických zariadení.
  • Membránový sušič vzduchuMS-LDM1: Tento komponent je membránový sušič bez opotrebovania s vlastnou spotrebou vzduchu.
  • Rozdeľovacie blokyMS-FRM-FRZ: Toto zariadenie je 4 portové vzduchové rozdeľovacie potrubie s polovičným rozstupom.

Objavte vyššie uvedené a mnohé ďalšie komponenty pre vašu individuálnu jednotku na údržbu stlačeného vzduchu od Festo. Mazanie a údržba pneumatického náradia v automatizácii výroby s rôznym príslušenstvom od spoločnosti Festo. Pre každú funkciu, každý nástroj, každé pripojenie, každý regulátor tlaku a každého výrobcu ponúka spoločnosť Festo správnu maznicu a správnu jednotku úpravy vzduchu.

Oblasti použitia mazníc stlačeného vzduchu

Existuje mnoho rôznych aplikácií, v ktorých možno v pneumatickom systéme použiť maznicu. Niektoré príklady sú:

  • Textilný priemysel: Pneumatické nožnice a šijacie stroje sa môžu mazať olejom, aby sa znížilo trenie a opotrebovanie pohyblivých častí.
  • Manipulácia s materiálom: Pneumatické dopravníky a iné zariadenia na manipuláciu s materiálom sa môžu mazať pomocou maznice, aby sa znížilo opotrebovanie a zvýšila účinnosť.
  • Tlačiarenský priemysel: Pneumatické lisy a farbiace stroje sa môžu mazať olejom, aby sa zabezpečila ich dlhodobá účinnosť.
  • Ďalšie spracovanie: Pneumatické zariadenia na ďalšie spracovanie, ako sú žehliace a lisovacie stroje, sa môžu mazať olejom, aby sa znížilo opotrebovanie.
  • Baliaci priemysel: Pneumatické baliace zariadenia, ako sú obalovacie a baliace stroje, sa môžu mazať maznicou, aby sa znížilo opotrebovanie a zvýšila účinnosť. Maznica môže pomôcť udržať hladký chod týchto zariadení a znížiť riziko kontaminácie (napr. v potravinárskom priemysle).