Festo regulátor tlaku

Regulátory tlaku sa používajú v pneumatických aplikáciách na nastavenie úrovne tlaku stroja a jej udržanie konštantnej. Pre mnohé aplikácie je tlak kompresorov, ktoré dodávajú stlačený vzduch v rozsahu 10...16 barov, príliš vysoký, takže je potrebné ho znižovať pomocou regulátorov tlaku. Príliš vysoký tlak vedie k zvýšenému opotrebovaniu aplikácie alebo zbytočne vysokým nákladom na energiu, zatiaľ čo príliš nízky tlak nedosahuje požadovaný výkon z hľadiska rýchlosti alebo sily. Dôsledkom sú kolísanie kvality a chybné výsledky.

Ako fungujú regulátory tlaku

Vstupný stlačený vzduch prúdi zo vstupu regulátora tlaku s primárnym tlakom, nazývaným aj vstupný tlak, do sedla ventilu. Regulátor tlaku reguluje prúdenie stlačeného vzduchu cez ventil na požadovaný sekundárny tlak, známy aj ako výstupný tlak. Tá sa reguluje otáčaním otočného ovládača podľa individuálnych požiadaviek. Otáčaním ovládača sa tiež pohybuje pružina, ktorá pôsobí silou na hornú časť ovládacej membrány, ktorá sa zase pohybuje nahor alebo nadol. Zdvihátko ventilu sa uvedie do činnosti a otvor ventilu sa otvorí. Keď sekundárny tlak klesne, sila pružiny na membránu je väčšia ako protiľahlý výstupný tlak. Tým sa zdvihák ventilu stlačí ďalej nadol, čím sa zväčší otvorenie ventilu a sekundárny tlak sa opäť zvýši.

Regulátory tlaku série MS-B

V našej novej sérii MS-B nájdete tlakový regulačný ventil MS-LR-B. generácie, ktorý predstavuje našu cenovo atraktívnu, technicky zameranú polymérovú sériu. Má rozmer 25, 40 alebo 62 mm a vďaka moderným polymérnym materiálom sa s ním ľahko manipuluje. Tlak vzduchu je regulovaný a zablokovaný otočným ovládačom, zatiaľ čo integrovaná primárna a sekundárna ventilácia s reverzným prúdením podporuje stabilné ovládanie. Tlakový regulačný ventil MS-LR-B je k dispozícii s manometrom alebo adaptérom G1/8 ("A8").

Konštrukčný rad MS-Basic

Regulátory tlaku série MS

Náš „jeden MS po celom svete“ ponúka široký sortiment regulátorov tlaku. Od štandardne integrovanej funkcie spätného toku a sekundárneho odvzdušňovania až po vysoký prietok a veľmi dobré regulačné charakteristiky – séria MS ponúka ten správny produkt pre každú aplikáciu. Je dostupný v štyroch veľkostiach, s mechanickým manometrom alebo alternatívne s tlakovým senzorom s displejom a bez displeja. Okrem toho je možné všetky regulátory tlaku série MS zabudovať do kombinácií obslužných jednotiek podľa jednoduchého modulárneho systému série MS. Voliteľne je možné regulátory tlaku nakonfigurovať aj na použitie v nebezpečných priestoroch zón 1, 2, 21 a 22 a so schválením UL.

Konštrukčný rad MS

Regulátory tlaku série D

V sérii D nájdete regulátor tlaku LR-DB s nasledujúcim rozsahom tlaku: výstupný tlak 7 bar a vstupný tlak 10 bar. Ďalšou charakteristikou je vysoký prietok s dobrou stabilitou tlaku. Je k dispozícii v jednej veľkosti s prietokom až okolo 1 300 l/min.

Regulátor tlaku - samostatné zariadenia

Bez ohľadu na série u nás dostanete aj jednotlivé zariadenia, ktoré sú vhodné pre citlivejšie aplikácie. Napríklad presné regulátory tlaku LRP a LRPS sú ideálnou voľbou, keď je požadovaná hysterézia tlaku 0,02 bar. Oba regulátory umožňujú presné nastavenie tlaku pri statickom aj dynamickom použití. Kolísanie prevádzkového tlaku je kompenzované. Sú k dispozícii vo veľkosti 40 mm s pripojovacím závitom 1/8" a štandardným nominálnym prietokom 300 l/min., ako aj vo veľkosti 50 mm s pripojovacím závitom ¼" a štandardným nominálnym prietokom 2 300 l/min.

Elektricky ovládaný tlakový regulačný ventil PREL je ideálny pre vysokotlakové aplikácie s rozsahom regulácie tlaku do 40 barov. Výstupný tlak elektrického tlakového regulačného ventiluPREL je určený proporcionálnym tlakovým regulačným ventilom VPPL pomocou integrovaného tlakového snímača a je interne porovnávaný s požadovanou hodnotou. Pri odchýlkach riadi VPPL regulačný ventil PREL dovtedy, kým výstupný tlak nemá požadovanú hodnotu. Štandardne je v PREL integrovaná funkcia pomalého nábehu. Okrem toho sú na prednej a zadnej strane tlakového regulačného ventilu porty na manometer.

Samostatné zariadenia