Vákuový generátor Festo

Vákuové generátory Festo majú jednostupňovú konštrukciu a pracujú na Venturiho princípe, t. j. vytvárajú vákuum zo stlačeného vzduchu. Pri Venturiho princípe sa stlačený vzduch privádza do ejektora a urýchľuje sa na nadzvukovú rýchlosť v takzvanej Venturiho dýze, priečnom zúžení trysky. Akonáhle vzduch prejde cez dýzu, vytvorí sa podtlak a vzduch sa nasáva cez sací otvor. Stlačený vzduch a nasávaný vzduch môžu unikať spoločne cez lapač ako odpadový vzduch z vákuového generátora.

Ďalšie produkty nájdete v našej kategórii: Vákuová technika

Výhody pneumatických vákuových generátorov

Vákuové generátory pracujúce na Venturiho princípe sú zaradené do skupiny pneumatických vákuových generátorov a vďaka kompaktnej konštrukcii môžu byť takmer univerzálne integrované priamo do systému. Na rozdiel od elektrického vytvárania vákua pomocou čerpadla alebo dúchadla sú pneumatické vákuové generátory nezávislé od napájania a sú ovládané cez prípojku stlačeného vzduchu. Majú tiež inteligentné funkcie pre riadenie energie a procesov a sú obzvlášť vhodné pre veľmi vysoké zrýchlenia. V závislosti od obrobku a použitia dosahujú vákuové generátory Festo rôzne výkonnostné triedy.

Vákuové generátory zo základného sortimentu Festo

Festo má vo svojom hlavnom sortimente tri kompaktné a cenovo výhodné vákuové generátory. Vákuová sacia dýza OVEL je mimoriadne ľahká a vďaka rôznym úrovniam výkonu a typom vákua sa dá používať rôznymi spôsobmi. Pneumatická vákuová sacia dýza VN môže byť použitá priamo v pracovnej oblasti a je k dispozícii buď ako priama (inline: vákuové pripojenie v súlade s prípojkou stlačeného vzduchu) alebo v tvare T (štandard: vákuové pripojenie v uhle 90° k prípojke stlačeného vzduchu). Priamo v pracovnom priestore je možné použiť aj našu elektropneumatickú vákuovú saciu dýzu VN , ktorej vlastnosťou je bezúdržbová prevádzka a znížená hladina akustického tlaku vďaka integrovanému tlmiču hluku. Ďalšie vákuové generátory, okrem iného s IO-Link a voliteľne už kompletne zmontované, sú k dispozícii v našom obchode.

Vlastnosti našich vákuových generátorov

Všetky naše vákuové generátory majú spoločný kompaktný a robustný dizajn. Môžu byť pripojené mnohými spôsobmi, napríklad cez QS spojku , nástrčné puzdro, skrutkovací závit alebo skrutkovací tlmič hluku. Pre maximálnu flexibilitu sú vákuové generátory Festo pripevnené buď skrutkami, alebo nepriamo zacvaknutím na miesto na montážnej doske. Vyberte si z mnohých voliteľných funkcií a prispôsobte naše vákuové generátory vašim potrebám.