Bezpečnosť strojov v číslach

Podľa štatistík Eurostatu o pracovných úrazoch zaznamenala Európska únia v roku 2022 2,97 milióna nefatálnych pracovných úrazov a 3 286 smrteľných úrazov, pričom viac ako štvrtina smrteľných úrazov súvisela so strojmi alebo manipulačnou technikou.

Tieto surové čísla zdôrazňujú, prečo bezpečnosť nemôže byť až na druhom mieste. Keď stroj pracuje bez riadnych bezpečnostných opatrení, dôsledky môžu byť okamžité a závažné: poškodenie zariadenia, nákladné prestoje, zranenia alebo dokonca právne dôsledky. Na druhej strane, začlenenie bezpečnosti do systémov už od začiatku premení stroje na aktíva, ktoré poskytujú spoľahlivosť, efektívnosť a dôveru.

Prečo je bezpečnosť strojov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým

Úloha bezpečnosti strojov sa za posledné desaťročie výrazne vyvinula. Kedysi to bolo vnímané hlavne ako požiadavka na dodržiavanie predpisov, dnes je to však kritická priorita pre podnikanie.

Tento posun ovplyvňuje niekoľko faktorov:

  • Automatizácia a digitalizácia – Moderné stroje sú rýchlejšie, výkonnejšie a prepojené. Hoci to zvyšuje produktivitu, prináša to so sebou aj riziká. Zle chránený alebo nezabezpečený stroj môže vystaviť obsluhu riziku úrazov alebo dokonca môže byť zneužitý pri kybernetickom útoku.
  • Prísnejšie predpisy – Nové nariadenie EÚ o strojových zariadeniach (2023/1230), platné od januára2027, posilňuje povinnosti výrobcov strojov. Výslovne sa zaoberá digitálnymi rizikami, ako sú vstavaný softvér, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť, čím sa bezpečnosť a ochrana stávajú neoddeliteľnými.
  • Vysoké náklady na nehody – Okrem ľudských obetí môže jediná nehoda viesť k nárokom na náhradu zdravotných nákladov, pokutám, výpadkom a poškodeniu reputácie. V EÚ stoja nehody podniky každý rok miliardy len v podobe stratených pracovných dní.

Stručne povedané, bezpečnosť strojov už nie je voliteľná. Spoločnosti, ktoré začleňujú bezpečnosť a ochranu do svojich dizajnových procesov, sú v lepšej pozícii, pokiaľ ide o ochranu ľudí, zachovanie produktivity a udržanie konkurencieschopnosti na čoraz náročnejšom trhu.

Vysvetlenie regulačného prostredia

Bezpečnosť strojov sa opiera o predpisy a normy, ktorých cieľom je chrániť obsluhu a zabezpečiť súlad s požiadavkami na všetkých trhoch.

Nariadenie EÚ o strojových zariadeniach (2023/1230)

V Európe je základným kameňom nariadenie EÚ o strojových zariadeniach (2023/1230). Nahrádza dlhoročnú smernicu o strojových zariadeniach, harmonizuje pravidlá v členských štátoch EÚ a zavádza nové požiadavky na digitálne technológie. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby stroje boli bezpečné nielen z mechanického hľadiska, ale aj z hľadiska softvéru a kybernetickej bezpečnosti.

Normy bezpečnosti strojov Flow

Na uplatňovanie tohto nariadenia v praxi poskytujú medzinárodné normy inžinierom jasné metódy na posudzovanie a implementáciu bezpečnosti. Tri najdôležitejšie sú:

ISO 12100 → Posudzovanie rizík

  • Všeobecné zásady identifikácie nebezpečenstiev a znižovania rizík.
  • Základ pre všetky následné bezpečnostné opatrenia.

ISO 13849 → Úroveň výkonu (PL)

  • Zameriava sa na časti riadiacich systémov súvisiace s bezpečnosťou.
  • Určuje, ako spoľahlivo systém vykonáva bezpečnostné funkcie.

IEC 62061 → Úroveň integrity bezpečnosti (SIL)

  • Vzťahuje sa na elektrické, elektronické a programovateľné systémy.
  • Definuje pravdepodobnosť zlyhania bezpečnostných funkcií.

Spoločne tieto normy poskytujú štruktúrovaný postup: posúdenie rizík (ISO 12100), návrh spoľahlivých kontrolných mechanizmov (ISO 13849) a ich validácia podľa požiadaviek SIL (IEC 62061).

Súlad: Nevyhnutné

Pre výrobcov a konštruktérov strojov je dodržiavanie predpisov nevyhnutné. Nesplnenie požiadaviek ohrozuje prístup na trh, môže viesť k nákladným prepracovaniam a, čo je najdôležitejšie, k zbytočnému poškodeniu ľudí.

Projektovanie s ohľadom na bezpečnosť: zásady a metodika

Účinná bezpečnosť strojov nespočíva v tom, že na koniec pripevníte ochranné zariadenia. Ide o začlenenie bezpečnostných zásad do každej fázy návrhu a prevádzky.

Kombinovaný prístup možno rozdeliť do štyroch kľúčových fáz:

1. Znižovanie rizika pri zdroji

  • Najbezpečnejší stroj je taký, pri ktorom sú nebezpečenstvá eliminované už pri návrhu.
  • Príklad: Baliaci stroj navrhnutý s uzavretými rezacími čepeľami eliminuje nebezpečenstvo ešte skôr, ako sa začne uvažovať o ochranných krytoch.

2. Funkčná bezpečnosť

  • Bezpečnostné riadiace systémy musia vždy plniť svoju funkciu – aj v prípade poruchy.
  • Príklad: Dopravník vybavený svetelnými clonami sa musí spoľahlivo zastaviť, ak niekto vstúpi do nebezpečnej zóny, bez ohľadu na chyby systému.

3. Redundancia a spoľahlivosť

  • Kritické systémy často obsahujú zálohy, aby sa znížilo riziko zlyhania.
  • Príklad: Robotické zváracie bunky môžu používať dvojkanálové núdzové zastavenia. Ak jeden zlyhá, druhý stále zabezpečuje vypnutie.

4. Validácia a neustále zlepšovanie

  • Bezpečnosť nie je dokázaná, kým nie je otestovaná. Nástroje ako SISTEMA overujú úrovne výkonu (PL) alebo úrovne integrity bezpečnosti (SIL).
  • Príklad: Systém riadenia ohýbacieho lisu je možné analyzovať a overiť predtým, ako bude certifikovaný ako bezpečný na používanie.

Tým, že bezpečnosť považujú za proces životného cyklu – od návrhu až po validáciu a údržbu – podniky zabezpečujú súlad s predpismi, znižujú prestoje a budujú väčšiu dôveru prevádzkovateľov.

Vytvorenie rámca pre posudzovanie rizík

Základom bezpečnosti strojov je rámec posudzovania rizík. Poskytuje štruktúru na identifikáciu nebezpečenstiev, stanovenie priorít rizík a výber vhodných ochranných opatrení.

Typický proces prebieha v troch krokoch:

Identifikujte nebezpečenstvá

  • Hľadajte mechanické, elektrické, tepelné riziká a riziká súvisiace s interakciou s ľuďmi.
  • Príklad: V plniacej linke môžu medzi nebezpečenstvá patriť miesta, kde dochádza k zachyteniu na dopravníkoch, alebo odkryté časti vysokého napätia.

Posúďte a stanovte priority rizík

  • Odhadnite závažnosť škody a pravdepodobnosť jej výskytu.
  • Príklad: Rýchlo sa otáčajúca lopatka predstavuje oveľa väčšie riziko ako pomalý dopravník a vyžaduje prísnejšie kontroly.

Definujte opatrenia na zníženie rizika

  • Uplatňujte „hierarchiu kontrolných mechanizmov“: kde je to možné, odstráňte nebezpečenstvá, potom ich chráňte, blokujte alebo kontrolujte pomocou spoľahlivých bezpečnostných systémov.
  • Príklad: Robotické rameno môže kombinovať svetelné clony, bariéry a bezpečnostné funkcie riadenia pohybu.

Dokumentovanie tohto procesu je nevyhnutné. Poskytuje dôkaz o súlade s normou ISO12100, podporuje audity a zabezpečuje, že rozhodnutia sú založené na štruktúrovanej analýze, nie na predpokladoch.

Bezpečnosť nie je voliteľná – je to inteligentné inžinierstvo

Buďme úprimní: ak vyrábate stroje a nemyslíte na bezpečnosť, robíte to zle. Bezpečnosť nie je len položka, ktorú treba zaškrtnúť, je neoddeliteľnou súčasťou výkonu, spoľahlivosti a reputácie. Nehody stoja čas, peniaze a dôveru. Inteligentný bezpečnostný dizajn však všetkému tomu zabraňuje. Nejde len o to, aby sa predišlo zraneniam – ide o to, aby stroje fungovali, tímy boli sebavedomé a zákazníci lojálni.

Tu je zoznam výhod, ktoré prináša dobrá bezpečnosť:

  • Menej neplánovaných zastávok vďaka robustným blokovacím a ochranným systémom.
  • Dlhšia životnosť strojov, pretože bezpečné stroje sú lepšie udržiavané a menej namáhané.
  • Angažovaní operátori, ktorí vedia, že ich prostredie je vytvorené so starostlivosťou.
  • Dôveryhodnosť u zákazníkov, ktorí očakávajú zodpovednosť ako štandard.

Vezmime si napríklad baliacu linku s modernými bezpečnostnými zámkami: nielenže chráni ľudí, ale aj zvyšuje celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) tým, že znižuje prestoje. Bezpečnosť nie je nákladové stredisko. Je to multiplikátor výkonu.

Bezpečnosť strojov je viac ako len požiadavka na dodržiavanie predpisov – je to zodpovednosť a príležitosť. Dodržiavaním predpisov, uplatňovaním osvedčených technických princípov a dodržiavaním štruktúrovanej metodiky návrhu môžu podniky chrániť ľudí a zároveň zachovať produktivitu. Robustný rámec posudzovania rizík zabezpečuje identifikáciu a zníženie nebezpečenstiev, zatiaľ čo neustále zlepšovanie udržuje systémy efektívne v dlhodobom horizonte.