Stlačený vzduch sa využíva v širokej škále odvetví – od potravinárskeho a nápojového priemyslu až po farmaceutický, elektronický a automobilový priemysel. Kontaminanty, ako sú vodná para, olej a častice, môžu negatívne ovplyvniť kvalitu výrobkov, poškodiť zariadenia a dokonca predstavovať bezpečnostné riziko. Zlá kvalita vzduchu môže v regulovaných odvetviach viesť k neplánovaným odstávkam, zvýšeným nákladom na údržbu a stiahnutiu výrobkov z trhu.
Napríklad v potravinárskom závode môže olej alebo vlhkosť vo vzduchovom potrubí kontaminovať obaly alebo suroviny, čo môže viesť k zdravotným rizikám a porušeniu predpisov. Tento príklad poukazuje na to, aké dôležité je prispôsobiť úpravu vzduchu konkrétnym požiadavkám každej aplikácie.
Ďalšie aspekty:
Medzinárodná norma ISO 8573 poskytuje komplexný rámec pre meranie a klasifikáciu nečistôt v stlačenom vzduchu. Kvalitu ovzdušia rozdeľuje do troch hlavných kategórií:
Každej kategórii je pridelené hodnotenie triedy, pričom trieda 1 je najvyššia kvalita. Napríklad norma ISO 8573-1:2010 je najčastejšie citovanou časťou tejto normy, ktorá stanovuje triedy čistoty stlačeného vzduchu. Typická klasifikácia môže vyzerať napríklad takto: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], čo znamená
Na dosiahnutie požadovanej triedy ISO 8573, sa kombinujú rôzne technológie úpravy vzduchu. Tieto technológie sú zvyčajne usporiadané do jednotlivých fáz, aby postupne odstraňovali znečisťujúce látky.
Voda patrí medzi najbežnejšie a najškodlivejšie znečisťujúce látky v stlačenom vzduchu. Môže spôsobiť koróziu, poškodiť pneumatické nástroje a ovplyvniť kvalitu výrobkov. Medzi kľúčové technológie patria:
Tuhé častice môžu pochádzať z okolitého vzduchu, z kompresora alebo z potrubného systému. Postup odstránenia:
Kontaminácia olejom môže pochádzať z mazaných kompresorov alebo z okolitého prostredia. Medzi metódy odstraňovania patria:
Zachytená voda a olej sa musia bezpečne odviesť:
Rôzne odvetvia majú špecifické požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu:
Spoločnosť Festo spolupracovala s TNO v laboratóriu Van Leeuwenhoek s cieľom zlepšiť kvalitu a kapacitu stlačeného vzduchu. Na základe predbežného auditu spoločnosti Festo a Royal HaskoningDHV navrhli dvojstupňový systém spĺňajúci normu ISO 8573, ktorý dodáva mimoriadne suchý stlačený vzduch (trieda 2.1.1) pre citlivé testy a vzduch štandardnej kvality (trieda 2.4.1) pre ostatné účely. Výsledok: vyššia spoľahlivosť, vyššia účinnosť a optimalizovaná spotreba energie.
Aj pri najlepších úmysloch robia mnohé továrne a údržbári pri navrhovaní alebo údržbe systémov úpravy vzduchu chyby, ktorým sa dá predísť:
Aby sa týmto problémom predišlo, je potrebné začať s riadnym posúdením systému a pravidelným monitorovaním kvality vzduchu.
📘 Stiahnuť bielu knihu: „Odpovede na 5 najčastejších otázok k úprave vzduchu“
StiahnúťISO 8573 je medzinárodná norma, ktorá definuje triedy kvality stlačeného vzduchu na základe koncentrácie nečistôt, ako sú častice, voda a olej. Je to dôležité, pretože to pomáha priemyselným odvetviam zabezpečiť, aby ich stlačený vzduch spĺňal požiadavky na bezpečnosť, efektívnosť a kvalitu výrobkov.
Požadovaná trieda podľa ISO 8573 závisí od vášho odvetvia a konkrétnych potrieb aplikácie. Napríklad farmaceutický a polovodičový priemysel často vyžadujú vzduch triedy 1 (ultračistý), zatiaľ čo lakovacie kabíny v automobilovom priemysle môžu vyžadovať triedu 2. Posúdenie citlivosti vášho procesu a zohľadnenie odporúčaní v danom odvetví vám pomôže určiť správnu triedu.
Norma sa zaoberá tromi hlavnými kategóriami znečisťujúcich látok: tuhé častice (prach, hrdza), voda (pary, kvapôčky) a olej (tekutý olej, aerosóly, pary).
Medzi bežné technológie patria cyklónové odlučovače vody, chladiace a adsorpčné sušiče, predfiltry na zachytávanie častíc a vysokoúčinné filtre, koalescenčné filtre a filtre s aktívnym uhlím na odstraňovanie oleja, ako aj odtoky kondenzátu a odlučovače oleja a vody na manažment kondenzátu.
Pravidelnosť testovania závisí od dôležitosti aplikácie, zvyčajne sa však pohybuje v rozmedzí od štvrťročnej až po ročnú. V odvetviach alebo pri procesoch s vysokým rizikom môže byť potrebné vykonávať testovanie častejšie, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie predpisov.
Zlá kvalita vzduchu môže spôsobiť poškodenie zariadení, kontamináciu výrobkov, dlhšie prestoje, vyššie náklady na údržbu a ohrozenie bezpečnosti. V regulovaných odvetviach to môže viesť aj k porušeniu predpisov a nákladným stiahnutiam výrobkov z trhu.
Bezolejové kompresory výrazne znižujú riziko kontaminácie olejom, avšak kvôli kontaminácii z okolia alebo potrubia ho nemusia úplne eliminovať. Pre kritické aplikácie sa naďalej odporúča komplexný systém úpravy vzduchu.
Medzi základné údržbárske postupy patrí pravidelná výmena filtrov a vysúšacích prostriedkov, čistenie alebo výmena odtokov kondenzátu, sledovanie tlakových strát a plánovanie pravidelných testov kvality vzduchu.
Pri navrhovaní systému sa vyhnite voľbe zariadení s nedostatočným výkonom, zabezpečte správne umiestnenie komponentov na úpravu vzduchu v blízkosti miesta použitia, vykonávajte pravidelnú údržbu a zohľadňujte okolité podmienky, ako je vlhkosť a prach.
Áno, kľúčovými trendmi sú integrácia senzorov podporujúcich IoT na monitorovanie kvality ovzdušia v reálnom čase, prediktívna údržba s využitím analýzy údajov a čoraz širšie zavádzanie energeticky úsporných a ekologických technológií na úpravu vzduchu.