Výber správnej technológie pohonov v oblasti automatizácie výroby patrí medzi kľúčové konštrukčné rozhodnutia. Pneumatické aj elektrické pohony sa už mnohokrát osvedčili v širokej škále aplikácií. Ich princípy fungovania, ovládateľnosť a náročnosť integrácie sa však zásadne líšia.
Preto na otázku „Ktorá technológia pohonu je lepšia, elektrická alebo pneumatická?“ nie je možné odpovedať všeobecne. Dôležitá nie je samotná technológia, ale úloha, ktorú má splniť. Tí, ktorí dôkladne analyzujú svoje potreby, prijímajú rozumnejšie rozhodnutia.
Pneumatika využíva stlačený vzduch ako nosič energie a je obzvlášť vhodná pre jednoduché a robustné pohybové úlohy. Elektrické pohony využívajú motory a mechanické prevody, čo umožňuje presné a voľne programovateľné pohyby.
Obe technológie sú technicky vyspelé a spoľahlivé. Ich silné stránky sa však prejavujú za rôznych podmienok. Informované rozhodnutie teda začína pochopením týchto rozdielov, a nie uprednostňovaním konkrétnej technológie.
Aby bolo možné urobiť správny výber technológie pohonu, je vždy dôležité zohľadniť viacero kritérií. Jednotlivé aspekty, ako je presnosť alebo spotreba energie, by sa nikdy nemali posudzovať izolovane; len vzájomné pôsobenie všetkých požiadaviek ukazuje, ktoré riešenie je technicky aj ekonomicky rozumné.
Kľúčovými faktormi sú potrebná sila a presúvaná záťaž.
Pneumatické pohony sú veľmi vhodné pre konštantné zaťaženie a jasné koncové polohy, napríklad pri upínacích alebo lisovacích úlohách.
Elektrické pohony preukazujú svoje prednosti v situáciách, keď je potrebné variabilne regulovať alebo presne reprodukovať sily. To platí najmä v prípade citlivých komponentov alebo meniacich sa variantov výrobkov.
Pneumatika je často výhodná pre veľmi rýchle pohyby s krátkymi zdvihmi, pretože pneumatické systémy sú dynamické a konštrukčne jednoduché.
Elektrické pohonyna druhej strane umožňujú komplexné profily rýchlosti a zrýchlenia. Je možné presne realizovať plynulé zrýchľovanie, kontrolované brzdenie a synchronizované viacosové pohyby.
Keď je potrebné presne dosiahnuť určité polohy alebo sledovať dráhy, technológia elektrického pohonu je zvyčajne jasnou voľbou. Ponúka vysokú opakovateľnosť a flexibilné možnosti ovládania.
Pneumatické systémysú naopak ideálne v prípadoch, keď je určitá miera pružnosti povolená alebo dokonca žiaduca, napríklad na ochranu obrobkov alebo pri jednoduchých manipulačných úlohách.
Spotreba energie medzi týmito dvoma systémami sa výrazne líši. Zatiaľ čo spotrebu energie elektrických pohonov možno vyhodnotiť priamo, v pneumatických systémochzohráva úlohu aj výroba a príprava stlačeného vzduchu.
Realistické posúdenie vždy zohľadňuje celý systém. A v závislosti od dĺžky cyklov, fáz zastavenia a funkcií udržania, pneumatika môže v určitých aplikáciách ponúknuť dokonca energetické výhody.
Okrem investičných nákladov sú kľúčové aj prevádzkové a údržbové náklady a dostupnosť náhradných dielov. Riešenie, ktoré sa na prvý pohľad javí ako lacné, sa môže počas svojej životnosti ukázať ako nákladné.
Každý, kto porovnáva pneumatické a elektrické systémy , by mal preto vždy zohľadniť celkové náklady na vlastníctvo, t. j. všetky náklady od integrácie až po prevádzku.
Každá konkrétna technológia má jasné oblasti uplatnenia.
Pneumatika sa často využíva pri manipulácii, upínaní alebo lisovaní, ktoré vyžadujú jasné pohybové sekvencie.
Elektrické pohony sa čoraz častejšie používajú v aplikáciách, kde je dôležitá vysoká presnosť, alebo v tých, ktoré zahŕňajú flexibilné varianty produktov alebo variabilné procesy.
Toto rozdelenie však nie je striktným pravidlom. Hybridné koncepcie a nové technologické trendy neustále rozširujú možnosti dizajnu.
V oblasti automatizácie výroby nie je voľba medzi pneumatikou a elektrikou otázkou buď/alebo. Výber vhodnej technológie pohonu závisí od požiadaviek vašej aplikácie, a to z technického aj ekonomického hľadiska. Tí, ktorí systematicky vyhodnocujú kritériá ako zaťaženie, presnosť, dynamika, prostredie a náklady životného cyklu, znižujú riziká a prijímajú informované rozhodnutia.
Získajte prehľadnú pomôcku na rozhodovanie s porovnávacími tabuľkami, praktickými príkladmi a užitočným sprievodcom výberom pohonných jednotiek pre vašu úlohu v oblasti automatizácie.
Stiahnite si teraz – Získajte sprievodcuChcete nielen porovnať pneumatické a elektrické systémy, ale aj získať technicky spoľahlivý návrh systému? Festo Engineering Tools vám pomáhajú systematicky overovať požiadavky a navrhovať pohony tak, aby dokonale vyhovovali, od prvotného návrhu až po konečné dimenzovanie.
Vaša pridaná hodnota:
Znížite riziká spojené s projektovaním, získate istotu pri plánovaní a rýchlejšie dosiahnete technicky aj ekonomicky vhodné riešenie.