Integrované riešenia pre manipuláciu s kvapalinami

Väčšia efektivita pre výrobcov v oblasti automatizácie laboratórií a mnohých ďalších priemyselných odvetví

Jednou z ústredných tém v automatizácii laboratórií je manipulácia s najmenšími množstvami tekutín – od mililitrov po nanolitre. Festo na to ponúka kompaktné a dokonale integrované funkčné jednotky. Vďaka štandardizovaným komponentom môžu výrobcovia systémov a zariadení skrátiť čas vývoja a zároveň bezpečne a efektívne splniť vysoké požiadavky na kvalitu. Vďaka tomu je Festo cenným partnerom nielen pre zákazníkov v zdravotníctve, ale aj pre iné priemyselné segmenty, v ktorých je potrebná presná manipulácia s kvapalinami – napr. B. pri výrobe potravín a kozmetiky, pri tlači a čistení alebo v šľachtiteľských a inkubačných procesoch.

Festo ponúka kompletný systém

Dávkovacia hlava VTOE bola prvým kompletným modulárnym riešením vyvinutým samotným Festo na rýchle a presné dávkovanie najmenších kvapalín. To umožnilo spoločnosti Festo ponúknuť zákazníkom kompletný systém na manipuláciu s kvapalinami vrátane kinematiky. Používa sa tu funkčný princíp („pressure-over-liquid“) „tlakom riadené dávkovanie“.

Pomocou proporcionálneho regulátora tlaku - ako je VEAB - sa vytvorí tlak v naplnenom zásobníku. Kvapalina prúdi cez ďalšie potrubie do dávkovacej hlavy alebo do ventilu oddeleného od média. Otváraním a zatváraním ventilu - napr. B. VYKA alebo VYKB - sa potom dávkuje cez špeciálne fluidné nástrčné fitingy - NLFA - s dávkovacou ihlou - VAVN. Tlak a čas otvorenia ventilu možno použiť na kontrolu množstva tekutiny, ktorú chcete dávkovať. Napríklad časy otvárania je možné jednoducho nastaviť pomocou riadiaceho modulu ventilov VAEM. S touto štruktúrou a vhodným manipulačným systémom je možné mikrotitračné platne presne naplniť v čo najkratšom čase, napríklad pri automatizácii laboratórií.

Nové

Mediálne oddelené solenoidové ventily VYKA a VYKB ako aj mediálne oddelené pneumatické ventily VZDB otvárajú úplne nové aplikačné možnosti nad rámec laboratórnej automatizácie. To zahŕňa napríklad pridávanie aróm do potravín alebo atramentu v polygrafickom priemysle, čistenie kravských ceckov, kontrolu tekutín v zubárskych kreslách alebo očkovanie vajec počas inkubačného procesu.

Inovatívne riešenia dávkovania a ďalšie

Riadiaci modul ventilov VAEM je ďalším produktom LifeTech, ktorý ponúka širokú škálu možných aplikácií. Dokáže spínať širokú škálu solenoidových ventilov a umožňuje jednoduchú parametrizáciu všetkých hodnôt zníženia prídržného prúdu. Môžete si jednoducho nakonfigurovať svoje individuálne dávkovacie riešenie - od jedno- až po dvanásťkanálovú dávkovaciu hlavu vrátane riadiaceho modulu ventilu VAEM.

Pipetujte efektívnejšie

Vývojový tím LifeTech v Bostone v USA vyvinul novú dávkovaciu hlavu VTOI, ktorá dokáže dávkovať od jedného vstupu až po osem výstupov. Okrem toho je možné VTOI použiť aj na pipetovanie, tj tekutiny je možné naberať z akéhokoľvek zdroja a dávkovať na inom mieste. Všetko spolu výrazne prispieva k ďalšiemu zrýchleniu centrálnych procesov v automatizácii laboratórií. Tím v Bostone tiež pracuje na celom systéme pipiet a na decentralizovanom generovaní tlaku a vákua. Festo otvára výrobcom stále viac možností a nových perspektív, ako ešte viac zefektívniť presnú manipuláciu s kvapalinami.

Dávkovacia hlava VTOE: Dávkovacie riešenie pripravené na inštaláciu

VTOE

  • Konfigurovateľné dávkovacie riešenie pozostávajúce z kanálovej dosky, dávkovacích ventilov oddelených od média a trysiek
  • Vysoká presnosť
  • Typický variačný koeficient (CV): <1 % pre 10 až 1000 μl
  • Dávkovací ventil s oddeleným médiom pre citlivé a agresívne kvapalné médiá
  • Ľahké opláchnutie vďaka malému vnútornému objemu

Odkaz na internetový obchod

Dávkovacia hlava VTOI: mimoriadne presná

Dávkovacia hlava VTOI

  • Na dávkovanie kvapaliny do 8 paralelných kanálov
  • Rozmer rastra 9 mm - ideálne pre mikrotitračné dosky
  • Jednoduchá konštrukcia s možnosťou usporiadania do batérie pre väčší výkon
  • Kompletný systém len s niekoľkými komponentmi

Viac informácií o produkte (PDF)

Modul riadenia ventilov VAEM: Jednoduché ovládanie ventilov s redukciou prídržného prúdu

Modul riadenia ventilov VAEM

  • Veľmi rýchle ovládanie ventilov s časovým rozpätím 0,2 ms
  • Digitálne rozhranie (RS232 a Ethernet) pre konfiguráciu a ovládanie ventilov
  • Jednoduché nastavenie kalibračného faktora medzi jednotlivými kanálmi (časy otvorenia na ventil)
  • 24 V spúšťací vstup na ovládanie ventilu
  • Grafické používateľské rozhranie (GUI) pre najjednoduchšie ovládanie a prehľadnú vizualizáciu

Odkaz na internetový obchod

Ventily: mediálne oddelené pre agresívne kvapaliny

ventily

Mediálne oddelené ventily VYKA/VYKB/VZDB: kompaktné a extrémne presné

  • Materiály na zozname FDA
  • Vyvinuté podľa ISO 13485
  • Spoľahlivé oddelenie médií

– pre agresívne kvapaliny

- Veľmi ľahko sa čistí

  • Flexibilné použitie vďaka 3/2 a 2/2 (NC/NO)
  • Rôzne nominálne šírky pre dávkovanie, nasávanie a pre aplikácie s kontinuálnym prietokom
  • Rôzne veľkosti pre dávkovanie, odsávanie a aplikácie s kontinuálnym prietokom

Viac informácií o produkte (PDF)

Fluidné armatúry a dávkovacia ihla: materiály uvedené v zozname FDA

NLFA_VAVN

NLFA fluidická nástrčná spojka a dávkovacia ihla VAVN: jednoduchá montáž

  • Skrutkové spoje pre tekuté médiá, zvlášť vhodné pre laboratórne aplikácie
  • Päť variantov skrutkových spojov pre veľké množstvo hadíc
  • desať variantov s voliteľným kužeľom a skosením
  • Vhodné pre agresívne kvapaliny
  • Materiály na zozname FDA
  • Vynikajúca oplachovateľnosť vďaka pripojeniu bez mŕtveho priestoru

Viac informácií o produkte (PDF)

Zaujímavý článok

januára 2021

Prehľad