V Dürkopp Adler sa inovácie stretávajú s tradíciou. Výrobca Dürkopp navrhol svoj prvý šijací stroj už v roku 1861. Počas nasledujúcich dvadsiatich rokov sa mesto Bielefeld stalo jedným z najdôležitejších stredísk na výrobu šijacích strojov v Nemecku. V roku 1880 pôsobilo v tomto odvetví 19 bielefeldských spoločností. Vrátane firmy Dürkopp Adler. Dnes je táto firma jedným zo svetových lídrov na trhu ručných a automatických šijacích strojov a ponúka svoje výrobky a služby na celom svete.

Automatické šijacie stroje Dürkopp Adler sú oveľa viac ako bežné šijacie stroje. Tieto špičkové stroje majú modernú riadiacu techniku, niekoľko podávaní nití a automatické systémy rezania, ktoré po zašití gombíkovej dierky bleskovo prerezávajú látku. Tvar a dĺžka gombíkových dierok sa dá ľahko nastaviť pomocou ovládacieho panela na stroji. Prémiový automatický na gombíkové dierky s dvojitým stehom 581 je vybavený mimoriadne flexibilným rezacím systémom, ktorý umožňuje narezanie rôznych gombíkových dierok bez výmeny noža. Dôležitou súčasťou ultramoderného šijacieho stroja sú elektromagnetické ventily VUVG od spoločnosti Festo. Slúžia na mimoriadne rýchlu manipuláciu a precízne spracovanie látok, pričom čas cyklu v najrýchlejšom variante pri výrobe džínsov je necelé štyri sekundy.

Partnerstvo ako základ

Festo je v oblasti pneumatickej techniky už mnoho rokov jedným z najdôležitejších partnerov firmy Dürkopp Adler. Pred asi dvomi rokmi vysoká kvalita a výkon elektromagnetických ventilov VUVG podnietili tohto výrobcu automatických šijacích strojov, aby zintenzívnil spoluprácu pri redizajne automatického stroja na výrobu gombíkových dierok s dvojitým stehom 581. Elektromagnetický ventil série VUVG presvedčil okrem iného veľkým počtom variantov. Vďaka modulárnej konštrukcii elektromagnetických ventilov VUVG, ktoré sa dajú použiť ako ventilový terminál aj ako samostatný ventil, sa dosahuje vysoký výkon s krátkymi spínacími časmi a malým priestorom na inštaláciu. Ďalším dôležitým argumentom pre výber spoločnosti Festo ako technologického partnera bola dobrá dostupnosť náhradných dielov na svetových trhoch.

Z intenzívnej spolupráce mali úžitok obaja títo partneri v oblasti inovatívnych technológií a prémioví poskytovatelia produktov, Festo aj Dürkopp Adler. Vzhľadom na zvýšené požiadavky na vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu sa trieda ochrany elektromagnetických ventilov VUVG prepracovala na úroveň IP65.

Rýchlosť a vysoké sily

Pri práci s rôznymi priemyselnými šijacími strojmi prejavuje pneumatická technika vysokou hustotou energie svoje silné stránky. Okrem vynikajúcej rýchlosti zaisťujú vysoké pneumatické sily čisté rezy. Rezacie nože, dierovacie nástroje a rezacie bloky oddelia aj tvrdé materiály za zlomok sekundy. Elektromagnetické ventily VUVG, ktoré majú malé rozmery a vysoký prietok, môžu byť integrované nielen do nových výrobkov, ale aj do existujúcich šijacích strojov. V automatickom stroji na výrobu gombíkových dierok s dvojitým stehom 581 ovládajú elektromagnetické ventily typu VUVG všetky pneumatické funkcie. Patrí k nim funkcia rezania alebo dierovania na oddelenie látky, ako aj pneumatické nastavenie samotného zariadenia na rezanie či dierovanie v závislosti od veľkosti a typu gombíkovej dierky. Pneumaticky sa ovláda aj rozvinutie a upnutie látky pred šitím gombíkovej dierky. Ďalší pneumatický upínací mechanizmus po dokončení gombíkovej dierky zaistí látku a trochu ju potiahne dopredu, aby sa dala niť oddeliť. Napínanie nite sa potom vypne pneumatickým valcom.

Dobré vyhliadky

Podľa vyjadrenia spoločnosti Dürkopp Adler je nový automatický stroj na gombíkové dierky s dvojitým retiazkovým stehom 581 najrýchlejším strojom svojho druhu na svete. Čím rýchlejší systém, tým väčší prínos pre zákazníka a tým aj konkurenčná výhoda pre tradičnú spoločnosť. Rastúci stupeň automatizácie v odvetví šijacích strojov ponúka európskym textilným spoločnostiam sľubné vyhliadky na opätovnú domácu výrobu. Lebo dobrých 90 percent špičkových výrobkov vyrobených v Nemecku sa využíva na textilnom trhu na Ďalekom východe.

Firma Dürkopp Adler si veľa sľubuje aj od ďalšej spolupráce so spoločnosťou Festo. V budúcnosti by mala byť ešte rozsiahlejšia. Dôležitú úlohu tu zohráva nový, funkčne redukovaný elektromagnetický ventil VUVG-… -S. VUVG-… -S, ktorý umožňuje vybrané základné funkcie, rozhodujúcim spôsobom znižuje náklady najmä pri výrobe šijacích strojov s obmedzeným rozsahom funkcií.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Deutschland

www.duerkopp-adler.com

Oblasť činnosti: vývoj a výroba modernej šijacej techniky

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2016