Táto koncepcia predpokladá premiestnenie regionálnych výrobných závodov bližšie k predajným trhom. Vozidlá a komponenty sa vyrábajú tam, kde sa predávajú a používajú. Tým sa minimalizujú prepravné trasy, zvyšuje sa spoľahlivosť dodávok a posilňuje sa blízkosť k zákazníkovi. Zároveň optimalizuje odolnosť dodávateľského reťazca, pretože regionálne pobočky môžu rýchlejšie reagovať na požiadavky miestneho trhu. Ako sa s tým vyrovnáva spoločnosť Festo ako jeden z najvýznamnejších globálnych dodávateľov automatizačnej techniky pre automobilový priemysel?

O rozhovor sme požiadali nášho produktového špecialistu Johannesa Berwangera.

Ako funguje projekt "Local for Local"?

Cieľom je prispôsobiť výrobu tak, aby sa vozidlá a komponenty priamo prispôsobovali potrebám regionálnych trhov.

V Európe sa napríklad stavajú závody na výrobu kompaktných a energeticky úsporných modelov, zatiaľ čo v USA sa vyrábajú vozidlá SUV, ktoré spĺňajú požiadavky miestnych spotrebiteľov. Takéto regionálne produkcie ponúkajú výhody:

  • Krátke dodacie lehoty: Blízkosť cieľových trhov výrazne znižuje náklady a časy prepravy.
  • Udržateľnosť: Menej dopravy znamená nižšie emisie CO₂ a lepšie využitie regionálnych zdrojov.
  • Flexibilita: Miestne závody môžu rýchlejšie reagovať na výkyvy dopytu a trhové trendy.
  • Spokojnosť zákazníkov: Výrobky na mieru podporujú prijatie a posilňujú lojalitu.

Ďalším aspektom je výroba variantov, pri ktorej sa vykonávajú úpravy na mieru, aby sa splnili zákonné požiadavky alebo klimatické podmienky - kľúčový faktor v modernej automobilovej výrobe. Ako to však spoločnosť Festo realizuje?

Johannes Berwanger

"Spoločnosť Festo je celosvetovo umiestnená tak, aby sme našim zákazníkom všade ponúkali rovnakú kvalitu výrobkov a rovnako vysoký štandard predaja a podpory," zdôrazňuje Johannes Berwanger.

"Naše národné spoločnosti zabezpečujú, že sme schopní dodávať a zásobovať na miestnej úrovni za každých okolností. "Local for Local" je dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti Festo do budúcnosti. Posilňuje bezpečnosť dodávateľského reťazca, ako sa práve ukázalo počas pandémie COVID. Zároveň pomáha vyhnúť sa požiadavkám, ako sú sankčné sadzby, a pružne reagovať na potreby miestneho trhu. Rozhodujúcou výhodou sú naše produkty, ktoré umožňujú našim zákazníkom vyrábať varianty. To umožňuje vyrábať rôzne deriváty v jednej výrobnej sérii - či už ide o sedan alebo kabriolet, všetko sa dá realizovať flexibilne a efektívne. To umožňuje našim zákazníkom ponúkať riešenia na mieru a optimálne obsluhovať ich trhy. Zatiaľ čo posledných niekoľko desaťročí sa vyznačovalo globalizáciou, v súčasnosti sa prejavuje jasný trend lokalizácie. Pre nás a našich zákazníkov nie je "lokálne pre lokálne" možnosťou, ale nevyhnutnosťou, aby sme si zachovali spôsobilosť pre budúcnosť."

Výhody miestnej výroby

Presun do regionálnych výrobných závodov má množstvo výhod.

1. Optimalizované dodávateľské reťazce

Zníženie prepravných trás nielen šetrí náklady, ale zvyšuje aj spoľahlivosť dodávok. Výrobky sa dostanú k zákazníkom rýchlejšie a bez zbytočných oneskorení - čo je rozhodujúci faktor spokojnosti zákazníkov.

2. Posilnenie udržateľnosti

Menší počet dopravných činností znižuje záťaže na životné prostredie a pomáha podporovať regionálne obehové hospodárstvo. Napríklad kovové triesky, ktoré vznikli pri spracovaní, sa môžu pretaviť a opätovne použiť.

3. Flexibilita a škálovateľnosť

Spoločnosti môžu vďaka flexibilnej výrobe lepšie vyhovieť regionálnym trendom. Trhy so silným dopytom po elektromobilite alebo spaľovacích motoroch profitujú z výrobných liniek, ktoré sa dajú upraviť tak, aby spĺňali špecifické požiadavky zákazníkov.

4. Odolnosť dodávateľského reťazca

Regionálne závody sú odolnejšie voči globálnym narušeniam. Či už ide o geopolitické napätie alebo pandémiu - decentralizovaná štruktúra zabezpečuje stabilitu a plynulosť procesov v globálnom dodávateľskom reťazci.

"Koncepcia "Local for Local" je kľúčovým stavebným kameňom na dosiahnutie cieľov udržateľnosti v automobilovom priemysle. Skrátením prepravných trás a súvisiacim znížením emisií CO₂ pomáhame výrazne znížiť ekologickú stopu našich zákazníkov," hovorí Johannes Berwanger.

"Aj politický rámec sa vyvíja týmto smerom. Napríklad v USA považujeme zákon CHIPS za jasný stimul na posilnenie miestnej výroby. Vďaka našim odborným znalostiam podporujeme našich zákazníkov pri úspešnej implementácii tejto zmeny.

Výhody miestnej výroby sú obrovské. Kratšie dodávateľské reťazce umožňujú našim zákazníkom rýchlejšie a spoľahlivejšie dodávať svoje výrobky na trh - to je konkurenčná výhoda najmä v automobilovom priemysle, kde je čas veľmi dôležitý. Lokálna výroba tiež umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov alebo sezónne výkyvy. Vďaka našim znalostiam výroby variantov môžeme našim zákazníkom pomôcť optimalizovať využitie kapacity závodu. Pri realizácii pomáhajú výrobky spoločnosti Festo, ktoré sú vďaka širokému sortimentu dostupné v mnohých variantoch.

Variantná výroba je už mnoho rokov kľúčovou súčasťou sortimentu spoločnosti Festo a pre našich zákazníkov je kľúčovou kladkou. Možnosť voľnej konfigurácie riešení je mimoriadne dôležitá, pretože umožňuje našim zákazníkom splniť ich špecifické požiadavky - či už z dôvodu právnych a trhovo špecifických špecifikácií alebo technických požiadaviek. Spojenie tejto flexibility s maximálnou účinnosťou však zostáva neustálou výzvou. V tomto spočíva naša sila: Ponúkame nielen technické riešenia, ale aj skúsenosti a odhodlanie úspešne ich implementovať v prospech našich zákazníkov."

Výzvy a riešenia

Záver: Miestne pre miestne ako stratégia do budúcnosti

Zásada "miestni pre miestnych" je oveľa viac než len krátkodobá reakcia na súčasné krízy. Predstavuje strategický krok, ktorý výrazne zvyšuje efektívnosť, flexibilitu a udržateľnosť výroby automobilov. V čase, keď spotrebitelia očakávajú výrobky na mieru a krátke dodacie lehoty, je tento prístup základom dlhodobého úspechu.

Budúcnosť výroby vozidiel je lokálna - blízko zákazníka, šetriaca zdroje a flexibilná. Spoločnosti, ktoré sa zaviažu k tejto stratégii, si nielen zabezpečia konkurenčné výhody, ale aj aktívne prispejú k transformácii odvetvia.