Čo je OEE

OEE je výkonná metrika používaná vo výrobe a priemyselnej automatizácii na meranie toho, ako efektívne sa využíva stroj alebo výrobná linka. Odráža, ako dobre zariadenie prispieva k výrobnému procesu, a poukazuje na to, kde sú potrebné zlepšenia.

Vysoká hodnota OEE poukazuje na efektívne využívanie zariadení, zatiaľ čo nízka hodnota OEE signalizuje potenciálne problémy s dostupnosťou, výkonnosťou alebo kvalitou. Pochopením a uplatňovaním OEE môžu spoločnosti identifikovať úzke miesta, znižovať plytvanie a neustále zdokonaľovať svoje výrobné procesy - to všetko je nevyhnutné na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti.

Zlepšenie OEE pomocou najnovších technológii

Pokročilé riešenia priemyselnej automatizácie zlepšujú spôsob, akým výrobcovia monitorujú a zlepšujú svoju OEE. Moderné senzory, platformy IIoT a analytika založená na umelej inteligencii nepretržite zhromažďujú výrobné údaje v reálnom čase, čo umožňuje tímom okamžite identifikovať úzke miesta a konať skôr, ako ovplyvnia produkciu.

Technológie a stratégie, ako sú prediktívna údržba, digitálne dvojčatá a lokálne alebo cloudové monitorovacie platformy, umožňujú spoločnostiam:

  • Znížte neplánované prestoje predvídaním porúch ešte pred ich vznikom.
  • Optimalizujte výkonnosť doladením časov cyklu a úpravou procesov v reálnom čase.
  • Zlepšite kvalitu prostredníctvom pokročilej kontroly a analýzy príčin založenej na údajoch.

Vďaka týmto inováciám získajú manažéri jasný prehľad o efektívnosti strojov na celej výrobnej linke, zatiaľ čo technici majú k dispozícii akčné informácie, ktoré im pomôžu udržať zariadenia v maximálnej prevádzke. Táto synergia technológií a meraní OEE pomáha spoločnostiam dosahovať neustále zlepšovanie a udržiavať si konkurenčnú výhodu.

Komponenty výpočtu OEE

Výpočet OEE je založený na troch kľúčových zložkách:

1. Dostupnosť

Dostupnosť meria, koľko času je stroj skutočne v prevádzke v porovnaní s plánovaným časom výroby. Neplánované prestoje, ako sú poruchy alebo problémy s údržbou, znižujú dostupnosť.

Vzorec:
Dostupnosť = skutočný prevádzkový čas / plánovaný čas výroby

2. Výkon

Výkon hodnotí, či zariadenie pracuje maximálnou rýchlosťou. Akékoľvek spomalenia, efekty starnutia alebo krátke zastávky znížia výkon.

Vzorec:
Výkon = vyrobené jednotky / teoretické možné jednotky

3. Kvalita

Kvalita hodnotí podiel výrobkov, ktoré spĺňajú požadované normy. Chyby a prepracovanie znižujú skóre kvality.

Vzorec:
Kvalita = dobré jednotky / celkový počet vyrobených jednotiek

Ako vypočítať celkovú účinnosť zariadenia

Výpočet OEE zahŕňa tri hlavné kroky:

1. Zber údajov

Zaznamenávajte skutočný čas výroby, príčiny prestojov, rýchlosť stroja a údaje o kvalite výrobkov. Čím presnejšie sú údaje, tým zmysluplnejší je výsledok OEE.

2. Výpočet každej zložky

  • Dostupnosť: Plánovaný a skutočný prevádzkový čas
  • Výkon: Ideálna vs. skutočná rýchlosť výroby
  • Kvalita: Dobré výrobky v porovnaní s celkovou produkciou

3. Kombinácia výsledkov

Po vypočítaní týchto troch zložiek ich vynásobte a získajte konečnú hodnotu OEE:

OEE = dostupnosť × výkonnosť × kvalita

Skóre 100 % znamená, že zariadenie vyrába len vysokokvalitné diely maximálnou rýchlosťou bez prestojov. Hodnota OEE nad 85 % sa vo väčšine literatúry považuje za vynikajúcu. Je však dôležité poznamenať, že optimálne hodnoty sa môžu výrazne líšiť v závislosti od konkrétneho priemyselného segmentu a výrobného prostredia.

Nasledujúca tabuľka vychádza zo syntézy rozsahov uverejnených poprednými spoločnosťami v oblasti priemyselnej automatizácie, poskytovateľmi softvéru OEE, zdrojmi výrobného výskumu a autorovou dizertačnou prácou MBA.

Odkiaľ pochádza OEE

Koncept OEE pochádza z metodiky Total Productive Maintenance (TPM) vyvinutej v Japonsku v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Cieľom TPM bolo maximalizovať účinnosť zariadení zapojením všetkých zamestnancov do proaktívnej údržby a neustáleho zlepšovania. OEE sa stalo kľúčovým ukazovateľom na meranie toho, ako dobre sa uplatňujú zásady TPM.

V súčasnosti je OEE základným kameňom iniciatív štíhlej výroby a prevádzkovej dokonalosti na celom svete a slúži ako univerzálny jazyk na meranie produktivity v automatizovaných výrobných prostrediach.

Zvýšte svoju OEE pomocou riešení Festo

Pre výrobcov, ktorí sa snažia maximalizovať produktivitu a prevádzkovú efektívnosť, dodáva spoločnosť Festo inovatívne riešenia priemyselnej automatizácie špeciálne navrhnuté na monitorovanie a zlepšovanie. Mnohí zákazníci už integrovaním technológií Festo do svojich výrobných systémov dosiahli zlepšenie OEE až o 10 %.

Naše portfólio siaha od vysoko výkonných hardvérových riešení, navrhnutých a optimalizovaných pomocou nášho pokročilého návrhového softvéru a desaťročí skúseností s aplikáciami. Zahŕňa aj aplikácie s umelou inteligenciou na prediktívnu údržbu pneumatických a elektrických pohonov, ktoré môžu zákazníci ľahko nasadiť aj bez vlastných odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie.

Všetky technológie Festo sa bez problémov integrujú do existujúcich výrobných prostredí, poskytujú údaje v reálnom čase, využiteľné informácie a inteligentnú diagnostiku, ktoré vám pomôžu skrátiť prestoje, optimalizovať výkon a zvýšiť kvalitu výrobkov. So spoločnosťou Festo sa zlepšovanie OEE stáva hmatateľným a dosiahnuteľným cieľom, ktorý vašu výrobu posúva k svetovej efektívnosti.